• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SSH-M5-EL-ALK

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screw / Special Low Head / with Nylon patch

  • スペース

形状図

SSH-EL-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t s L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSH-M5-6-EL-ALK 5 6 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.1 810 CAD カート カート -
SSH-M5-8-EL-ALK 5 8 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.4 730 CAD カート カート -
SSH-M5-10-EL-ALK 5 10 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.6 750 CAD カート カート -
SSH-M5-12-EL-ALK 5 12 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.9 780 CAD カート カート -
SSH-M5-16-EL-ALK 5 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 2.4 860 CAD カート カート -
SSH-M5-20-EL-ALK 5 20 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 2.9 920 CAD カート カート -
SSH-M5-25-EL-ALK 5 25 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 3.5 950 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SSH-EL-ALK
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2-M8)
4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。