• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SSH-SD-EL

六角穴付き極低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low & Small Head

  • スペース
  • スリム

形状図

SSH-SD-EL六角穴付き極低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSH-M3-6-SD-EL 3 6 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 1,560 CAD カート カート -
SSH-M3-8-SD-EL 3 8 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.5 1,560 CAD カート カート -
SSH-M3-10-SD-EL 3 10 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.6 1,560 CAD カート カート -
SSH-M3-12-SD-EL 3 12 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.7 1,650 CAD カート カート -
SSH-M4-6-SD-EL 4 6 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.7 1,570 CAD カート カート -
SSH-M4-8-SD-EL 4 8 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.86 1,570 CAD カート カート -
SSH-M4-10-SD-EL 4 10 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1 1,570 CAD カート カート -
SSH-M4-12-SD-EL 4 12 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 1,590 CAD カート カート -
SSH-M4-16-SD-EL 4 16 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.5 1,600 CAD カート カート -
SSH-M5-6-SD-EL 5 6 8 1.5 3 3 6.2 10 1.2 1,660 CAD カート カート -
SSH-M5-8-SD-EL 5 8 8 1.5 3 3 6.2 10 1.4 1,600 CAD カート カート -
SSH-M5-10-SD-EL 5 10 8 1.5 3 3 6.2 10 1.7 1,600 CAD カート カート -
SSH-M5-12-SD-EL 5 12 8 1.5 3 3 6.2 10 1.9 1,600 CAD カート カート -
SSH-M5-16-SD-EL 5 16 8 1.5 3 3 6.2 10 2.4 1,600 CAD カート カート -
SSH-M5-20-SD-EL 5 20 8 1.5 3 3 6.2 10 2.9 1,610 CAD カート カート -
SSH-M6-6-SD-EL 6 6 9 1.5 3 4 6.3 10 1.6 1,830 CAD カート カート -
SSH-M6-8-SD-EL 6 8 9 1.5 3 4 6.3 10 2 1,630 CAD カート カート -
SSH-M6-10-SD-EL 6 10 9 1.5 3 4 6.3 10 2.3 1,630 CAD カート カート -
SSH-M6-12-SD-EL 6 12 9 1.5 3 4 6.3 10 2.7 1,630 CAD カート カート -
SSH-M6-16-SD-EL 6 16 9 1.5 3 4 6.3 10 3.4 1,650 CAD カート カート -
SSH-M6-20-SD-EL 6 20 9 1.5 3 4 6.3 10 4.1 1,670 CAD カート カート -
SSH-M6-25-SD-EL 6 25 9 1.5 3 4 6.3 10 4.9 1,770 CAD カート カート -
SSH-M6-30-SD-EL 6 30 9 1.5 3 4 6.3 10 5.8 1,870 CAD カート カート -
SSH-M8-8-SD-EL 8 8 11 1.5 4 5 14 10 3.1 2,190 CAD カート カート -
SSH-M8-10-SD-EL 8 10 11 1.5 4 5 14 10 3.7 1,870 CAD カート カート -
SSH-M8-12-SD-EL 8 12 11 1.5 4 5 14 10 4.4 1,920 CAD カート カート -
SSH-M8-16-SD-EL 8 16 11 1.5 4 5 14 10 5.6 1,930 CAD カート カート -
SSH-M8-20-SD-EL 8 20 11 1.5 4 5 14 10 6.9 2,000 CAD カート カート -
SSH-M8-25-SD-EL 8 25 11 1.5 4 5 14 10 8.5 2,080 CAD カート カート -
SSH-M8-30-SD-EL 8 30 11 1.5 4 5 14 10 10 2,240 CAD カート カート -
SSH-M10-10-SD-EL 10 10 13.5 1.5 5 6 27 10 5.7 2,870 CAD カート カート -
SSH-M10-12-SD-EL 10 12 13.5 1.5 5 6 27 10 6.7 2,460 CAD カート カート -
SSH-M10-16-SD-EL 10 16 13.5 1.5 5 6 27 10 8.7 2,620 CAD カート カート -
SSH-M10-20-SD-EL 10 20 13.5 1.5 5 6 27 10 11 2,730 CAD カート カート -
SSH-M10-25-SD-EL 10 25 13.5 1.5 5 6 27 10 13 2,860 CAD カート カート -
SSH-M10-30-SD-EL 10 30 13.5 1.5 5 6 27 10 16 3,120 CAD カート カート -

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。
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
SSH-SD-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M3-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSH-SD-EL六角穴付き極低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSH-SD-EL六角穴付き極低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSH-M3-SD 5 5.03
SSH-M4-SD 6 8.78
SSH-M5-SD 8 14.2
SSH-M6-SD 9 20.1
SSH-M8-SD 11 36.6
SSH-M10-SD 13.5 58