• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SSHL

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel

  • スペース

形状図

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 B t L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSHL-M3-6 M3 0.5 6 6 1.5 2 1.3 1 10 0.44 1,140 CAD カート カート -
SSHL-M3-8 M3 0.5 8 6 1.5 2 1.3 1 10 0.53 1,140 CAD カート カート -
SSHL-M3-10 M3 0.5 10 6 1.5 2 1.3 1 10 0.61 1,140 CAD カート カート -
SSHL-M4-6 M4 0.7 6 8 2 2.5 1.5 2 10 0.89 1,320 CAD カート カート -
SSHL-M4-8 M4 0.7 8 8 2 2.5 1.5 2 10 1 1,320 CAD カート カート -
SSHL-M4-10 M4 0.7 10 8 2 2.5 1.5 2 10 1.2 1,320 CAD カート カート -
SSHL-M5-8 M5 0.8 8 9 3 3 1.5 5 10 0.98 1,380 CAD カート カート -
SSHL-M5-10 M5 0.8 10 9 3 3 1.5 5 10 1.2 1,380 CAD カート カート -
SSHL-M5-12 M5 0.8 12 9 3 3 1.5 5 10 1.5 1,380 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
    SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
    SSHL----SUS316L製
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SSHLSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)


関連商品

スティール製の極低頭ボルトSSHがあります。SSHSSH-EL

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)