• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SSHS-ALK

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel / with Nylon Patch

  • スペース

形状図

SSHS-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t s L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSHS-M2-4-ALK M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.33 2,180 CAD カート カート -
SSHS-M2-5-ALK M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.35 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2-6-ALK M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.37 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2-8-ALK M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.41 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2-10-ALK M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.45 1,090 CAD カート カート -
SSHS-M2-12-ALK M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.51 1,140 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-4-ALK M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.26 2,180 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.29 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.32 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.38 1,040 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.44 1,090 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.5 1,140 CAD カート カート -
SSHS-M3-4-ALK M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.39 2,080 CAD カート カート -
SSHS-M3-5-ALK M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.43 1,190 CAD カート カート -
SSHS-M3-6-ALK M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.47 940 CAD カート カート -
SSHS-M3-8-ALK M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.56 1,080 CAD カート カート -
SSHS-M3-10-ALK M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.64 1,160 CAD カート カート -
SSHS-M3-12-ALK M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.72 1,220 CAD カート カート -
SSHS-M4-5-ALK M4 0.7 5 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 0.94 1,830 CAD カート カート -
SSHS-M4-6-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.1 690 CAD カート カート -
SSHS-M4-8-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.3 720 CAD カート カート -
SSHS-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.4 730 CAD カート カート -
SSHS-M4-12-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.7 820 CAD カート カート -
SSHS-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 2 870 CAD カート カート -
SSHS-M5-6-ALK M5 0.8 6 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.1 1,110 CAD カート カート -
SSHS-M5-8-ALK M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.4 850 CAD カート カート -
SSHS-M5-10-ALK M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.6 850 CAD カート カート -
SSHS-M5-12-ALK M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.9 850 CAD カート カート -
SSHS-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.4 940 CAD カート カート -
SSHS-M5-20-ALK M5 0.8 20 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.9 950 CAD カート カート -
SSHS-M5-25-ALK M5 0.8 25 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 3.5 1,600 CAD カート カート -
SSHS-M6-6-ALK M6 1 6 10 1.5 3 4 0 5 3.5 10 1.4 1,620 CAD カート カート -
SSHS-M6-8-ALK M6 1 8 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 1.8 1,080 CAD カート カート -
SSHS-M6-10-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.1 1,060 CAD カート カート -
SSHS-M6-12-ALK M6 1 12 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.5 1,080 CAD カート カート -
SSHS-M6-16-ALK M6 1 16 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 3.2 1,110 CAD カート カート -
SSHS-M6-20-ALK M6 1 20 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 4 1,190 CAD カート カート -
SSHS-M6-25-ALK M6 1 25 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5 1,290 CAD カート カート -
SSHS-M6-30-ALK M6 1 30 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5.7 1,370 CAD カート カート -
SSHS-M8-8-ALK M8 1.25 8 13 1.5 4 5 0 6.7 8.6 10 3.3 2,360 CAD カート カート -
SSHS-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 3.9 2,270 CAD カート カート -
SSHS-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 4.5 1,700 CAD カート カート -
SSHS-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 5.7 1,750 CAD カート カート -
SSHS-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 7 1,690 CAD カート カート -
SSHS-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 8.6 1,800 CAD カート カート -
SSHS-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 10 1,970 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事