• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SSHS-FT

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screw / Special Low Head・Full Thread

  • スペース
  • 全ねじ

形状図

SSHS-FT六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
16
20
25
30
40
50
60
70

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSHS-M3-16-FT 3 16 6 1.3 1.5 2 0.6 1 0.89 420 CAD カート -
SSHS-M3-20-FT 3 20 6 1.3 1.5 2 0.6 1 1.1 520 CAD カート -
SSHS-M3-25-FT 3 25 6 1.3 1.5 2 0.6 1 1.3 620 CAD カート -
SSHS-M3-30-FT 3 30 6 1.3 1.5 2 0.6 1 1.6 760 CAD カート -
SSHS-M3-40-FT 3 40 6 1.3 1.5 2 0.6 1 2.1 930 CAD カート -
SSHS-M3-50-FT 3 50 6 1.3 1.5 2 0.6 1 2.6 1,120 CAD カート -
SSHS-M4-20-FT 4 20 8 1.5 2 2.5 1.5 1 2 590 CAD カート -
SSHS-M4-25-FT 4 25 8 1.5 2 2.5 1.5 1 2.5 680 CAD カート -
SSHS-M4-30-FT 4 30 8 1.5 2 2.5 1.5 1 3 830 CAD カート -
SSHS-M4-40-FT 4 40 8 1.5 2 2.5 1.5 1 4 990 CAD カート -
SSHS-M4-50-FT 4 50 8 1.5 2 2.5 1.5 1 4.5 1,140 CAD カート -
SSHS-M4-60-FT 4 60 8 1.5 2 2.5 1.5 1 5 1,340 CAD カート -
SSHS-M5-30-FT 5 30 9 1.5 3 3 3.1 1 4.1 870 CAD カート -
SSHS-M5-40-FT 5 40 9 1.5 3 3 3.1 1 5.6 1,080 CAD カート -
SSHS-M5-50-FT 5 50 9 1.5 3 3 3.1 1 7.2 1,290 CAD カート -
SSHS-M5-60-FT 5 60 9 1.5 3 3 3.1 1 8.7 1,490 CAD カート -
SSHS-M5-70-FT 5 70 9 1.5 3 3 3.1 1 10 1,710 CAD カート -
SSHS-M6-40-FT 6 40 10 1.5 3 4 5.3 1 8.2 1,220 CAD カート -
SSHS-M6-50-FT 6 50 10 1.5 3 4 5.3 1 10 1,460 CAD カート -
SSHS-M6-60-FT 6 60 10 1.5 3 4 5.3 1 13 1,710 CAD カート -
SSHS-M6-70-FT 6 70 10 1.5 3 4 5.3 1 15 1,960 CAD カート -
SSHS-M8-40-FT 8 40 13 1.5 4 5 12 1 14 1,400 CAD カート -
SSHS-M8-50-FT 8 50 13 1.5 4 5 12 1 18 1,640 CAD カート -
SSHS-M8-60-FT 8 60 13 1.5 4 5 12 1 22 1,890 CAD カート -
SSHS-M8-70-FT 8 70 13 1.5 4 5 12 1 26 2,140 CAD カート -
SSHS-M10-40-FT 10 40 16 1.5 5 6 18 1 20 1,580 CAD カート -
SSHS-M10-50-FT 10 50 16 1.5 5 6 18 1 26 1,860 CAD カート -
SSHS-M10-60-FT 10 60 16 1.5 5 6 18 1 32 2,140 CAD カート -
SSHS-M10-70-FT 10 70 16 1.5 5 6 18 1 39 2,400 CAD カート -
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
SSHS-FT
本体 SUS304

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。