• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SSHT/六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Titanium

  • スペース
  • 耐薬品

形状図

SSHT六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SSHT-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.6 0.25 700 770 CAD カート 在庫品
SSHT-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.6 0.3 760 836 CAD カート 在庫品
SSHT-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.6 0.35 810 891 CAD カート 在庫品
SSHT-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.2 0.59 800 880 CAD カート 在庫品
SSHT-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.2 0.67 860 946 CAD カート 在庫品
SSHT-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.2 0.76 900 990 CAD カート 在庫品
SSHT-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 2.5 0.7 880 968 CAD カート 在庫品
SSHT-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 2.5 0.84 930 1,023 CAD カート 在庫品
SSHT-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 2.5 1.12 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SSHT-M6-10 M6 1 10 10 1.5 3 4 5 1.1 940 1,034 CAD カート 在庫品
SSHT-M6-12 M6 1 12 10 1.5 3 4 5 1.31 980 1,078 CAD カート 在庫品
SSHT-M6-16 M6 1 16 10 1.5 3 4 5 1.7 1,060 1,166 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSHT
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭・小頭ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭・小頭ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります