• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SHNJ

六角ナット(SUS310S)

Hexagon Nut / SUS310S

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SHNJ六角ナット(SUS310S)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHNJ-M3 3 5.5 2.4 1 0.35 990 CAD カート -
SHNJ-M4 4 7 3.2 1 0.81 1,030 CAD カート -
SHNJ-M5 5 8 4 1 1.2 140 CAD カート -
SHNJ-M6 6 10 5 1 2.5 150 CAD カート -
SHNJ-M8 8 13 6.5 1 5.6 170 CAD カート -
SHNJ-M10 10 17 8 1 12 220 CAD カート -
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
SHNJ
本体 SUS310S

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

特長

  • SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
  • SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
  • SUS310S製の六角穴付きボルトSNSJSNSJ)と組み合わせてご使用ください。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

SUS310S
比重 7.98
耐熱温度*1(℃) 700
電気抵抗率(μΩ・m) 0.78
比熱(J/kg・K) 500
熱伝導率(W/(m・K)) 14
線膨張係数(K-1 15.9×10-6

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


機械的性質

SUS310S
引張強さ(N/mm2 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205以上
伸び(%) 40以上
硬度(HRB) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。