• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SLHL

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

Socket Head Cap Screw - Low Profile - SUS316L

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SLHL六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 B t L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SLHL-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.53 1,440 CAD カート カート -
SLHL-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.62 1,440 CAD カート カート -
SLHL-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.7 1,440 CAD カート カート -
SLHL-M4-6 M4 0.7 6 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.1 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M4-8 M4 0.7 8 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.3 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M4-10 M4 0.7 10 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.4 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M4-12 M4 0.7 12 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.6 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 1.8 870 CAD カート カート -
SLHL-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2 870 CAD カート カート -
SLHL-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2.3 870 CAD カート カート -
SLHL-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2.8 870 CAD カート カート -
SLHL-M6-10 M6 1 10 10 4 3 4 11 10 3.5 1,180 CAD カート カート -
SLHL-M6-12 M6 1 12 10 4 3 4 11 10 3.8 1,180 CAD カート カート -
SLHL-M6-16 M6 1 16 10 4 3 4 11 10 4.5 1,180 CAD カート カート -
SLHL-M6-20 M6 1 20 10 4 3 4 11 10 5.3 1,180 CAD カート カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SLHLSLHSと区別するため、次の加工をしています。

SLHL六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事