寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | B | t | L2 | 適用カバーキャップ SCAP |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCPS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | M5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | SCAP-3 | 1 | 0.53 | 270 | CAD | カート | - |
SNCPS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | M5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | SCAP-3 | 1 | 0.62 | 280 | CAD | カート | - |
SNCPS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | M5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | SCAP-3 | 1 | 0.7 | 280 | CAD | カート | - |
SNCPS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | M5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | SCAP-3 | 1 | 0.78 | 290 | CAD | カート | - |
SNCPS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | M6 | 0.75 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | SCAP-4 | 1 | 1.3 | 290 | CAD | カート | - |
SNCPS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | M6 | 0.75 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | SCAP-4 | 1 | 1.4 | 290 | CAD | カート | - |
SNCPS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | M6 | 0.75 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | SCAP-4 | 1 | 1.6 | 290 | CAD | カート | - |
SNCPS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | M6 | 0.75 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | SCAP-4 | 1 | 1.9 | 300 | CAD | カート | - |
SNCPS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | M8 | 0.75 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | SCAP-5 | 1 | 2 | 300 | CAD | カート | - |
SNCPS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | M8 | 0.75 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | SCAP-5 | 1 | 2.3 | 290 | CAD | カート | - |
SNCPS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | M8 | 0.75 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | SCAP-5 | 1 | 2.8 | 290 | CAD | カート | - |
SNCPS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | M8 | 0.75 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | SCAP-5 | 1 | 3.3 | 300 | CAD | カート | - |
SNCPS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | M10 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | SCAP-6 | 1 | 3.8 | 320 | CAD | カート | - |
SNCPS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | M10 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | SCAP-6 | 1 | 4.5 | 320 | CAD | カート | - |
SNCPS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | M10 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | SCAP-6 | 1 | 5.3 | 330 | CAD | カート | - |
SNCPS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | M10 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | SCAP-6 | 1 | 6.4 | 340 | CAD | カート | - |
SNCPS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | M12 | 1 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | SCAP-8 | 1 | 9 | 380 | CAD | カート | - |
SNCPS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | M12 | 1 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | SCAP-8 | 1 | 10 | 390 | CAD | カート | - |
SNCPS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | M12 | 1 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | SCAP-8 | 1 | 12 | 410 | CAD | カート | - |
SNCPS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | M12 | 1 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | SCAP-8 | 1 | 14 | 420 | CAD | カート | - |
SNCPS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | M12 | 1 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | SCAP-8 | 1 | 16 | 430 | CAD | カート | - |
SNCPS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | M16 | 1 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | SCAP-10 | 1 | 17 | 410 | CAD | カート | - |
SNCPS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | M16 | 1 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | SCAP-10 | 1 | 19 | 420 | CAD | カート | - |
SNCPS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | M16 | 1 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | SCAP-10 | 1 | 22 | 430 | CAD | カート | - |
SNCPS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | M16 | 1 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | SCAP-10 | 1 | 24 | 460 | CAD | カート | - |
SNCPS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | M16 | 1 | 6 | 6 | 4.5 | 26 | SCAP-10 | 1 | 27 | 650 | CAD | カート | - |
関連サービス
材質・仕上げ
SNCPS カバーキャップ用ボルト |
|
---|---|
本体 | SUSXM7 (SUS304相当) |
強度区分 | A2-50 |
用途
成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
- 真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止します。
-
SCAPはアルミ合金製とセラミック製を標準化。
SCAP-AL----アルミ合金製
SCAP-CE----セラミック製 - ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- インコネル*1・ハステロイ*1など、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。
*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
使用上の注意
耐蝕性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。使用方法
カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAPをSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。SCAPの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。