• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SNFTG

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ

High Intensity Titanium Alloy Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

  • クリーン
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量

形状図

SNFTG高強度チタン十字穴付き皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SNFTG-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 4170 1 0.33 140 CAD カート -
SNFTG-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 4170 1 0.38 150 CAD カート -
SNFTG-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 4170 1 0.42 170 CAD カート -
SNFTG-M3-12 M3 0.5 12 6 1.75 4170 1 0.47 190 CAD カート -
SNFTG-M3-15 M3 0.5 15 6 1.75 4170 1 0.6 210 CAD カート -
SNFTG-M3-20 M3 0.5 20 6 1.75 4170 1 0.68 230 CAD カート -
SNFTG-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 7520 1 0.73 200 CAD カート -
SNFTG-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 7520 1 0.82 220 CAD カート -
SNFTG-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 7520 1 0.92 230 CAD カート -
SNFTG-M4-15 M4 0.7 15 8 2.3 7520 1 1.1 260 CAD カート -
SNFTG-M4-20 M4 0.7 20 8 2.3 7520 1 1.3 290 CAD カート -
SNFTG-M4-25 M4 0.7 25 8 2.3 7520 1 1.5 320 CAD カート -
SNFTG-M5-8 M5 0.8 8 10 2.8 11900 1 1.4 290 CAD カート -
SNFTG-M5-10 M5 0.8 10 10 2.8 11900 1 1.5 320 CAD カート -
SNFTG-M5-12 M5 0.8 12 10 2.8 11900 1 1.6 340 CAD カート -
SNFTG-M5-15 M5 0.8 15 10 2.8 11900 1 1.9 360 CAD カート -
SNFTG-M5-20 M5 0.8 20 10 2.8 11900 1 2.2 410 CAD カート -
SNFTG-M5-25 M5 0.8 25 10 2.8 11900 1 2.6 490 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNFTG
本体 Ti-15-3-3-3(βチタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNFTG高強度チタン十字穴付き皿小ねじ


物性

Ti-15-3-3-3(βチタン)
比重 4.8
縦弾性係数(GPa) 90
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

Ti-15-3-3-3(βチタン)
引張強さ(N/mm2 705-945
0.2%耐力(N/mm2 690-835
伸び(%) 12以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事