• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SNHS-HTF

六角ボルト(頭部テフロンコーティング)

Hexagon Head Screw / Teflon Coating for Head

  • 耐薬品

形状図

SNHS-HTF六角ボルト(頭部テフロンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 B 推奨締め
つけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SNHS-M3-6-HTF M3 0.5 6 2 5.5 0.5 1 0.67 390 CAD カート -
SNHS-M3-8-HTF M3 0.5 8 2 5.5 0.5 1 0.76 390 CAD カート -
SNHS-M3-10-HTF M3 0.5 10 2 5.5 0.5 1 0.85 390 CAD カート -
SNHS-M3-12-HTF M3 0.5 12 2 5.5 0.5 1 0.94 390 CAD カート -
SNHS-M3-16-HTF M3 0.5 16 2 5.5 0.5 1 1.1 400 CAD カート -
SNHS-M4-8-HTF M4 0.7 8 2.8 7 1.1 1 1.6 390 CAD カート -
SNHS-M4-10-HTF M4 0.7 10 2.8 7 1.1 1 1.7 390 CAD カート -
SNHS-M4-12-HTF M4 0.7 12 2.8 7 1.1 1 1.9 400 CAD カート -
SNHS-M4-16-HTF M4 0.7 16 2.8 7 1.1 1 2.2 400 CAD カート -
SNHS-M4-20-HTF M4 0.7 20 2.8 7 1.1 1 2.5 400 CAD カート -
SNHS-M5-10-HTF M5 0.8 10 3.5 8 2.2 1 2.8 400 CAD カート -
SNHS-M5-12-HTF M5 0.8 12 3.5 8 2.2 1 3 400 CAD カート -
SNHS-M5-16-HTF M5 0.8 16 3.5 8 2.2 1 3.5 410 CAD カート -
SNHS-M5-20-HTF M5 0.8 20 3.5 8 2.2 1 4 410 CAD カート -
SNHS-M5-25-HTF M5 0.8 25 3.5 8 2.2 1 4.7 420 CAD カート -
SNHS-M6-12-HTF M6 1 12 4 10 3.8 1 4.9 410 CAD カート -
SNHS-M6-16-HTF M6 1 16 4 10 3.8 1 5.6 420 CAD カート -
SNHS-M6-20-HTF M6 1 20 4 10 3.8 1 6.3 420 CAD カート -
SNHS-M6-25-HTF M6 1 25 4 10 3.8 1 7.2 430 CAD カート -
SNHS-M6-30-HTF M6 1 30 4 10 3.8 1 8.1 430 CAD カート -
SNHS-M8-16-HTF M8 1.25 16 5.3 13 9.2 1 11 460 CAD カート -
SNHS-M8-20-HTF M8 1.25 20 5.3 13 9.2 1 13 460 CAD カート -
SNHS-M8-25-HTF M8 1.25 25 5.3 13 9.2 1 14 480 CAD カート -
SNHS-M8-30-HTF M8 1.25 30 5.3 13 9.2 1 16 490 CAD カート -
SNHS-M8-35-HTF M8 1.25 35 5.3 13 9.2 1 18 500 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNHS-HTF
本体 SUSXM7(SUS304相当)*2
テフロン*1コーティング(頭部のみ)

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。


用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • ボルト頭部のみにテフロンコーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
  • テフロンコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
  • 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
  • シール座金(テフロンコーティング)SWS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SWS-HTF

使用上の注意

  • 締めつけ時の摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。
  • 締めつけにはソケット部の形状が六角のソケットレンチを使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事