• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SNSJ

六角穴付きボルト(SUS310S)

Socket Head Cap Screw / SUS310S

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSJ六角穴付きボルト(SUS310S)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SNSJ-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2610 1 0.71 620 CAD カート -
SNSJ-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2610 1 0.8 660 CAD カート -
SNSJ-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2610 1 0.88 660 CAD カート -
SNSJ-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2610 1 0.96 720 CAD カート -
SNSJ-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2610 1 1.2 720 CAD カート -
SNSJ-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2610 1 1.4 800 CAD カート -
SNSJ-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4560 1 1.7 660 CAD カート -
SNSJ-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4560 1 1.8 660 CAD カート -
SNSJ-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4560 1 2 720 CAD カート -
SNSJ-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4560 1 2.3 720 CAD カート -
SNSJ-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4560 1 2.7 800 CAD カート -
SNSJ-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 4560 1 3.2 830 CAD カート -
SNSJ-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 7380 1 2.7 750 CAD カート -
SNSJ-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 7380 1 3 750 CAD カート -
SNSJ-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 7380 1 3.5 830 CAD カート -
SNSJ-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 7380 1 4 920 CAD カート -
SNSJ-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 7380 1 4.8 1,000 CAD カート -
SNSJ-M6-12 M6 1 12 10 6 5 10400 1 5.1 960 CAD カート -
SNSJ-M6-16 M6 1 16 10 6 5 10400 1 5.8 1,000 CAD カート -
SNSJ-M6-20 M6 1 20 10 6 5 10400 1 6.5 1,050 CAD カート -
SNSJ-M6-25 M6 1 25 10 6 5 10400 1 7.6 1,130 CAD カート -
SNSJ-M6-30 M6 1 30 10 6 5 10400 1 8.3 1,220 CAD カート -
SNSJ-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 19000 1 12 1,020 CAD カート -
SNSJ-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 19000 1 13 1,090 CAD カート -
SNSJ-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 19000 1 15 1,180 CAD カート -
SNSJ-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 19000 1 17 1,300 CAD カート -
SNSJ-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 19000 1 19 1,450 CAD カート -
SNSJ-M10-20 M10 1.5 20 16 10 8 30100 1 23 1,500 CAD カート -
SNSJ-M10-25 M10 1.5 25 16 10 8 30100 1 25 1,650 CAD カート -
SNSJ-M10-30 M10 1.5 30 16 10 8 30100 1 28 1,780 CAD カート -
SNSJ-M10-35 M10 1.5 35 16 10 8 30100 1 30 1,890 CAD カート -
SNSJ-M10-40 M10 1.5 40 16 10 8 30100 1 33 2,020 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSJ
本体 SUS310S

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

特長

  • SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
  • SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

SUS310S
比重 7.98
耐熱温度*1(℃) 700
電気抵抗率(μΩ・m) 0.78
比熱(J/kg・K) 500
熱伝導率(W/(m・K)) 14
線膨張係数(K-1 15.9×10-6

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


機械的性質

SUS310S
引張強さ(N/mm2 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205以上
伸び(%) 40以上
硬度(HRB) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事