• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SNSL

六角穴付きボルト(SUS316L)

Socket Head Cap Screw / SUS316L

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SNSL六角穴付きボルト(SUS316L)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSL-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 2.5 5 0.67 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 5 0.71 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 5 0.8 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 5 0.88 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 5 0.96 340 CAD カート カート -
SNSL-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 5 1.2 390 CAD カート カート -
SNSL-M4-5 M4 0.7 5 7 4 3 5 1.4 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-6 M4 0.7 6 7 4 3 5 1.5 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 5 1.7 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 5 1.8 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 5 2 350 CAD カート カート -
SNSL-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 420 CAD カート カート -
SNSL-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 5 2.7 450 CAD カート カート -
SNSL-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 5 3.2 530 CAD カート カート -
SNSL-M5-6 M5 0.8 6 8.5 5 4 5 2.2 340 CAD カート カート -
SNSL-M5-8 M5 0.8 8 8.5 5 4 5 2.5 340 CAD カート カート -
SNSL-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 5 2.7 340 CAD カート カート -
SNSL-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 5 3 350 CAD カート カート -
SNSL-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 5 3.5 420 CAD カート カート -
SNSL-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 5 4 450 CAD カート カート -
SNSL-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 5 4.8 530 CAD カート カート -
SNSL-M6-8 M6 1 8 10 6 5 5 4.3 420 CAD カート カート -
SNSL-M6-10 M6 1 10 10 6 5 5 4.7 420 CAD カート カート -
SNSL-M6-12 M6 1 12 10 6 5 5 5.1 420 CAD カート カート -
SNSL-M6-16 M6 1 16 10 6 5 5 5.8 450 CAD カート カート -
SNSL-M6-20 M6 1 20 10 6 5 5 6.5 490 CAD カート カート -
SNSL-M6-25 M6 1 25 10 6 5 5 7.6 530 CAD カート カート -
SNSL-M6-30 M6 1 30 10 6 5 5 8.3 630 CAD カート カート -
SNSL-M8-12 M8 1.25 12 13 8 6 5 11 610 CAD カート カート -
SNSL-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 5 12 610 CAD カート カート -
SNSL-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 5 13 610 CAD カート カート -
SNSL-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 5 15 660 CAD カート カート -
SNSL-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 5 17 760 CAD カート カート -
SNSL-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 5 19 950 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事