• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPE-C(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Socket Head Cap Screw / Inch Thread

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-#4-40-1/4-C No.4-40UNC 1/4 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.075 740 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/16-C No.4-40UNC 5/16 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.1 770 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/8-C No.4-40UNC 3/8 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.13 800 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1/2-C No.4-40UNC 1/2 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.15 830 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/8-C No.4-40UNC 5/8 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.17 1,120 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/4-C No.4-40UNC 3/4 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.2 1,410 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-7/8-C No.4-40UNC 7/8 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.23 1,900 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1-C No.4-40UNC 1 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.26 2,050 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/4-C No.6-32UNC 1/4 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.11 980 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/16-C No.6-32UNC 5/16 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.14 1,000 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/8-C No.6-32UNC 3/8 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.16 1,030 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/2-C No.6-32UNC 1/2 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.19 1,060 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/8-C No.6-32UNC 5/8 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.21 1,380 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/4-C No.6-32UNC 3/4 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.24 1,470 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-7/8-C No.6-32UNC 7/8 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.27 1,960 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1-C No.6-32UNC 1 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.3 2,110 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/4-C No.8-32UNC 1/4 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.21 1,500 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/16-C No.8-32UNC 5/16 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.24 1,560 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/8-C No.8-32UNC 3/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.26 1,610 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/2-C No.8-32UNC 1/2 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.29 1,670 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/8-C No.8-32UNC 5/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.31 1,730 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/4-C No.8-32UNC 3/4 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.34 1,880 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-7/8-C No.8-32UNC 7/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.37 2,050 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1-C No.8-32UNC 1 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.4 2,200 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-3/8-C No.10-24UNC 3/8 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.33 2,220 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-1/2-C No.10-24UNC 1/2 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.36 2,340 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-5/8-C No.10-24UNC 5/8 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.38 2,480 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-3/4-C No.10-24UNC 3/4 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.41 2,630 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-7/8-C No.10-24UNC 7/8 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.43 2,920 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-1-C No.10-24UNC 1 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.46 3,210 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/8-C No.10-32UNF 3/8 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.46 2,220 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1/2-C No.10-32UNF 1/2 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.5 2,340 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-5/8-C No.10-32UNF 5/8 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.54 2,480 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/4-C No.10-32UNF 3/4 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.58 2,630 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-7/8-C No.10-32UNF 7/8 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.62 2,920 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1-C No.10-32UNF 1 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.68 3,210 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-3/8-C 1/4-20UNC 3/8 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.58 3,940 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1/2-C 1/4-20UNC 1/2 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.62 4,230 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-5/8-C 1/4-20UNC 5/8 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.66 4,520 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-3/4-C 1/4-20UNC 3/4 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.7 4,810 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-7/8-C 1/4-20UNC 7/8 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.74 5,100 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1-C 1/4-20UNC 1 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.8 5,250 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1 1/4-C 1/4-20UNC 1-1/4 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 1.1 5,390 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-C(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

メートルねじタイプでPEEKの六角穴付きボルトSPE-Cがあります。
SPE-C

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事