• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPE-C

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw PEEK / Socket Head Cap Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-C樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
12
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M3-6-C 3 6 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.12 1,060 CAD カート カート -
SPE-M3-8-C 3 8 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.13 1,060 CAD カート カート -
SPE-M3-10-C 3 10 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.15 1,120 CAD カート カート -
SPE-M3-12-C 3 12 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.16 1,180 CAD カート カート -
SPE-M3-15-C 3 15 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.19 1,760 CAD カート カート -
SPE-M3-20-C 3 20 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.23 2,340 CAD カート カート -
SPE-M3-25-C 3 25 5.5 3 2.5 430 0.3 20 0.27 3,220 CAD カート カート -
SPE-M4-6-C 4 6 7 4 3 765 0.64 20 0.25 1,520 CAD カート カート -
SPE-M4-8-C 4 8 7 4 3 765 0.64 20 0.28 1,580 CAD カート カート -
SPE-M4-10-C 4 10 7 4 3 765 0.64 20 0.3 1,640 CAD カート カート -
SPE-M4-12-C 4 12 7 4 3 765 0.64 20 0.33 1,820 CAD カート カート -
SPE-M4-15-C 4 15 7 4 3 765 0.64 20 0.38 2,220 CAD カート カート -
SPE-M4-20-C 4 20 7 4 3 765 0.64 20 0.44 2,340 CAD カート カート -
SPE-M4-25-C 4 25 7 4 3 765 0.64 20 0.53 3,220 CAD カート カート -
SPE-M4-30-C 4 30 7 4 3 765 0.64 20 0.61 5,780 CAD カート カート -
SPE-M5-6-C 5 6 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.37 1,320 CAD カート カート -
SPE-M5-8-C 5 8 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.41 1,320 CAD カート カート -
SPE-M5-10-C 5 10 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.45 1,320 CAD カート カート -
SPE-M5-12-C 5 12 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.49 1,610 CAD カート カート -
SPE-M5-15-C 5 15 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.58 1,750 CAD カート カート -
SPE-M5-20-C 5 20 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.67 2,050 CAD カート カート -
SPE-M5-25-C 5 25 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.8 2,340 CAD カート カート -
SPE-M5-30-C 5 30 8.5 5 4 1230 1.28 10 0.93 3,210 CAD カート カート -
SPE-M6-10-C 6 10 10 6 5 1670 2.26 10 0.78 2,770 CAD カート カート -
SPE-M6-12-C 6 12 10 6 5 1670 2.26 10 0.85 2,770 CAD カート カート -
SPE-M6-15-C 6 15 10 6 5 1670 2.26 10 0.96 2,770 CAD カート カート -
SPE-M6-20-C 6 20 10 6 5 1670 2.26 10 1.1 3,210 CAD カート カート -
SPE-M6-25-C 6 25 10 6 5 1670 2.26 10 1.3 4,230 CAD カート カート -
SPE-M6-30-C 6 30 10 6 5 1670 2.26 10 1.4 4,810 CAD カート カート -
SPE-M6-35-C 6 35 10 6 5 1670 2.26 10 1.7 4,960 CAD カート カート -
SPE-M6-40-C 6 40 10 6 5 1670 2.26 10 1.8 4,960 CAD カート カート -
SPE-M8-10-C 8 10 13 8 6 3090 5.98 5 1.8 3,060 CAD カート カート -
SPE-M8-12-C 8 12 13 8 6 3090 5.98 5 1.9 3,060 CAD カート カート -
SPE-M8-15-C 8 15 13 8 6 3090 5.98 5 2 3,060 CAD カート カート -
SPE-M8-20-C 8 20 13 8 6 3090 5.98 5 2.2 3,210 CAD カート カート -
SPE-M8-25-C 8 25 13 8 6 3090 5.98 5 2.5 3,500 CAD カート カート -
SPE-M8-30-C 8 30 13 8 6 3090 5.98 5 2.8 3,790 CAD カート カート -
SPE-M8-35-C 8 35 13 8 6 3090 5.98 5 3.3 4,080 CAD カート カート -
SPE-M8-40-C 8 40 13 8 6 3090 5.98 5 3.5 4,080 CAD カート カート -
SPE-M10-15-C 10 15 16 10 8 4900 10.8 1 3.5 1,710 CAD カート カート -
SPE-M10-20-C 10 20 16 10 8 4900 10.8 1 3.9 1,790 CAD カート カート -
SPE-M10-25-C 10 25 16 10 8 4900 10.8 1 4.4 1,880 CAD カート カート -
SPE-M10-30-C 10 30 16 10 8 4900 10.8 1 4.8 1,960 CAD カート カート -
SPE-M10-35-C 10 35 16 10 8 4900 10.8 1 5.2 2,040 CAD カート カート -
SPE-M10-40-C 10 40 16 10 8 4900 10.8 1 5.6 2,130 CAD カート カート -
SPE-M12-20-C 12 20 18 12 10 7360 18.6 1 5.5 2,530 CAD カート カート -
SPE-M12-25-C 12 25 18 12 10 7360 18.6 1 6.1 2,680 CAD カート カート -
SPE-M12-30-C 12 30 18 12 10 7360 18.6 1 6.7 2,820 CAD カート カート -
SPE-M12-35-C 12 35 18 12 10 7360 18.6 1 7.3 2,970 CAD カート カート -
SPE-M12-40-C 12 40 18 12 10 7360 18.6 1 8.0 3,100 CAD カート カート -
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
SPE-C
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-C樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

インチねじタイプでPEEKの六角穴付きボルトSPE-C(INCH)があります。
SPE-C(INCH)

SPE-C樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)