• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPE-H

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Head Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
10
L
すべて
8
10
15
20
25
30
12
35
40
50

単位 : mm

品番 M L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M4-8-H 4 8 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.26 1,150 CAD カート カート -
SPE-M4-10-H 4 10 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.29 1,150 CAD カート カート -
SPE-M4-15-H 4 15 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.36 1,300 CAD カート カート -
SPE-M4-20-H 4 20 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.42 1,470 CAD カート カート -
SPE-M4-25-H 4 25 7 2.8 全ねじ 765 0.64 10 0.48 1,650 CAD カート カート -
SPE-M5-10-H 5 10 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.46 1,150 CAD カート カート -
SPE-M5-15-H 5 15 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.59 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-20-H 5 20 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.67 1,350 CAD カート カート -
SPE-M5-25-H 5 25 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.78 2,230 CAD カート カート -
SPE-M5-30-H 5 30 8 3.5 全ねじ 1230 1.28 10 0.88 2,460 CAD カート カート -
SPE-M6-10-H 6 10 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 0.75 1,770 CAD カート カート -
SPE-M6-12-H 6 12 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 0.81 2,110 CAD カート カート -
SPE-M6-15-H 6 15 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 0.93 2,110 CAD カート カート -
SPE-M6-20-H 6 20 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1 2,460 CAD カート カート -
SPE-M6-25-H 6 25 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.2 3,610 CAD カート カート -
SPE-M6-30-H 6 30 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.3 4,140 CAD カート カート -
SPE-M6-35-H 6 35 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.5 4,140 CAD カート カート -
SPE-M6-40-H 6 40 10 4 全ねじ 1670 2.26 10 1.6 4,140 CAD カート カート -
SPE-M8-10-H 8 10 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 1.6 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-15-H 8 15 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 1.9 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-20-H 8 20 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 2.1 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-25-H 8 25 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 2.4 2,690 CAD カート カート -
SPE-M8-30-H 8 30 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 2.8 3,070 CAD カート カート -
SPE-M8-40-H 8 40 13 5.5 全ねじ 3090 5.98 5 3.4 3,450 CAD カート カート -
SPE-M8-50-H 8 50 13 5.5 27 3090 5.98 5 4.1 4,180 CAD カート カート -
SPE-M10-20-H 10 20 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 4 1,200 CAD カート カート -
SPE-M10-25-H 10 25 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 4.4 1,250 CAD カート カート -
SPE-M10-30-H 10 30 17 7 全ねじ 4900 10.8 1 4.8 1,390 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
● M4は頭部にすりわりがつきます。
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
SPE-H
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)