• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPE-N(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Nut / Inch Thread

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPE-N(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

♯ねじの呼び
すべて
No.4-40UNC
No.6-32UNC
No.8-32UNC

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SPE-#4-40-N No.4-40UNC 1/4 0.098 10 0.082 890 CAD カート カート -
SPE-#6-32-N No.6-32UNC 5/16 0.114 10 0.14 1,180 CAD カート カート -
SPE-#8-32-N No.8-32UNC 11/32 0.130 10 0.20 1,470 CAD カート カート -
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-N(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

関連商品

メートルねじタイプでPEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-N(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事