• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPE-P(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Phillips Cross Recessed Pan Head Mashine Screw / Inch Thread

  • 耐薬品

形状図

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-#2-56-3/16-P No.2-56UNC 3/16 0.167 0.058 181 0.1 10 0.036 630 CAD カート カート -
SPE-#2-56-1/4-P No.2-56UNC 1/4 0.167 0.058 181 0.1 10 0.040 630 CAD カート カート -
SPE-#2-56-5/16-P No.2-56UNC 5/16 0.167 0.058 181 0.1 10 0.044 660 CAD カート カート -
SPE-#2-56-3/8-P No.2-56UNC 3/8 0.167 0.058 181 0.1 10 0.048 690 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1/4-P No.4-40UNC 1/4 0.219 0.08 306 0.19 10 0.083 660 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/16-P No.4-40UNC 5/16 0.219 0.08 306 0.19 10 0.089 680 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/8-P No.4-40UNC 3/8 0.219 0.08 306 0.19 10 0.095 710 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1/2-P No.4-40UNC 1/2 0.219 0.08 306 0.19 10 0.11 770 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/8-P No.4-40UNC 5/8 0.219 0.08 306 0.19 10 0.12 980 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/4-P No.4-40UNC 3/4 0.219 0.08 306 0.19 10 0.13 1,030 CAD カート カート -
SPE-#4-40-7/8-P No.4-40UNC 7/8 0.219 0.08 306 0.19 10 0.14 1,410 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1-P No.4-40UNC 1 0.219 0.08 306 0.19 10 0.156 1,470 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/4-P No.6-32UNC 1/4 0.27 0.097 459 0.33 10 0.11 860 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/16-P No.6-32UNC 5/16 0.27 0.097 459 0.33 10 0.13 890 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/8-P No.6-32UNC 3/8 0.27 0.097 459 0.33 10 0.16 920 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/2-P No.6-32UNC 1/2 0.27 0.097 459 0.33 10 0.18 950 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/8-P No.6-32UNC 5/8 0.27 0.097 459 0.33 10 0.21 1,210 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/4-P No.6-32UNC 3/4 0.27 0.097 459 0.33 10 0.24 1,290 CAD カート カート -
SPE-#6-32-7/8-P No.6-32UNC 7/8 0.27 0.097 459 0.33 10 0.27 1,700 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1-P No.6-32UNC 1 0.27 0.097 459 0.33 10 0.30 1,760 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/4-P No.8-32UNC 1/4 0.322 0.115 746 0.61 10 0.16 1,320 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/16-P No.8-32UNC 5/16 0.322 0.115 746 0.61 10 0.18 1,350 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/8-P No.8-32UNC 3/8 0.322 0.115 746 0.61 10 0.21 1,410 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/2-P No.8-32UNC 1/2 0.322 0.115 746 0.61 10 0.23 1,470 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/8-P No.8-32UNC 5/8 0.322 0.115 746 0.61 10 0.26 1,530 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/4-P No.8-32UNC 3/4 0.322 0.115 746 0.61 10 0.29 1,670 CAD カート カート -
SPE-#8-32-7/8-P No.8-32UNC 7/8 0.322 0.115 746 0.61 10 0.32 1,790 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1-P No.8-32UNC 1 0.322 0.115 746 0.61 10 0.35 1,910 CAD カート カート -
SPE-#10-24-3/8-P No.10-24UNC 3/8 0.373 0.133 919 0.84 10 0.47 2,020 CAD カート カート -
SPE-#10-24-1/2-P No.10-24UNC 1/2 0.373 0.133 919 0.84 10 0.51 2,110 CAD カート カート -
SPE-#10-24-5/8-P No.10-24UNC 5/8 0.373 0.133 919 0.84 10 0.54 2,160 CAD カート カート -
SPE-#10-24-3/4-P No.10-24UNC 3/4 0.373 0.133 919 0.84 10 0.58 2,370 CAD カート カート -
SPE-#10-24-7/8-P No.10-24UNC 7/8 0.373 0.133 919 0.84 10 0.61 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-24-1-P No.10-24UNC 1 0.373 0.133 919 0.84 10 0.65 2,920 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/8-P No.10-32UNF 3/8 0.373 0.133 1090 0.95 10 0.59 2,020 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1/2-P No.10-32UNF 1/2 0.373 0.133 1090 0.95 10 0.63 2,110 CAD カート カート -
SPE-#10-32-5/8-P No.10-32UNF 5/8 0.373 0.133 1090 0.95 10 0.66 2,160 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/4-P No.10-32UNF 3/4 0.373 0.133 1090 0.95 10 0.70 2,370 CAD カート カート -
SPE-#10-32-7/8-P No.10-32UNF 7/8 0.373 0.133 1090 0.95 10 0.73 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1-P No.10-32UNF 1 0.373 0.133 1090 0.95 10 0.77 2,920 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/8-P 1/4-20UNC 3/8 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.4 3,650 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1/2-P 1/4-20UNC 1/2 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.4 4,080 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-5/8-P 1/4-20UNC 5/8 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.4 4,230 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/4-P 1/4-20UNC 3/4 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.5 4,520 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-7/8-P 1/4-20UNC 7/8 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.5 4,810 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1-P 1/4-20UNC 1 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.6 4,960 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1 1/4-P 1/4-20UNC 1-1/4 0.492 0.175 1742 2.04 10 1.9 5,100 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPE-P(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

メートルねじタイプでPEEKの十字穴付きなべ小ねじSPE-Pがあります。
SPE-P

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

PEEKGF30の十字穴なべ付き小ねじ(インチねじ)SPEG-P(INCH)があります。SPEG-P(INCH)

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事