• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPE-T

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Socket Set Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-T樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B t ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M3-4-T M3 0.5 4 1.5 2 0.21 10 0.023 3,010 CAD カート カート -
SPE-M3-5-T M3 0.5 5 1.5 2 0.21 10 0.03 3,070 CAD カート カート -
SPE-M3-6-T M3 0.5 6 1.5 2 0.21 10 0.037 3,130 CAD カート カート -
SPE-M3-8-T M3 0.5 8 1.5 2 0.21 10 0.05 3,160 CAD カート カート -
SPE-M3-10-T M3 0.5 10 1.5 2 0.21 10 0.063 3,220 CAD カート カート -
SPE-M3-12-T M3 0.5 12 1.5 2 0.21 10 0.077 3,250 CAD カート カート -
SPE-M3-15-T M3 0.5 15 1.5 2 0.21 10 0.1 3,310 CAD カート カート -
SPE-M4-5-T M4 0.7 5 2 2.5 0.47 10 0.05 3,360 CAD カート カート -
SPE-M4-6-T M4 0.7 6 2 2.5 0.47 10 0.063 3,390 CAD カート カート -
SPE-M4-8-T M4 0.7 8 2 2.5 0.47 10 0.09 3,450 CAD カート カート -
SPE-M4-10-T M4 0.7 10 2 2.5 0.47 10 0.12 3,480 CAD カート カート -
SPE-M4-12-T M4 0.7 12 2 2.5 0.47 10 0.14 3,540 CAD カート カート -
SPE-M4-15-T M4 0.7 15 2 2.5 0.47 10 0.2 3,600 CAD カート カート -
SPE-M4-20-T M4 0.7 20 2 2.5 0.47 10 0.25 3,630 CAD カート カート -
SPE-M5-5-T M5 0.8 5 2.5 3 0.96 10 0.05 3,720 CAD カート カート -
SPE-M5-6-T M5 0.8 6 2.5 3 0.96 10 0.073 3,780 CAD カート カート -
SPE-M5-8-T M5 0.8 8 2.5 3 0.96 10 0.13 3,830 CAD カート カート -
SPE-M5-10-T M5 0.8 10 2.5 3 0.96 10 0.17 3,870 CAD カート カート -
SPE-M5-12-T M5 0.8 12 2.5 3 0.96 10 0.21 3,920 CAD カート カート -
SPE-M5-15-T M5 0.8 15 2.5 3 0.96 10 0.29 3,950 CAD カート カート -
SPE-M5-20-T M5 0.8 20 2.5 3 0.96 10 0.37 4,010 CAD カート カート -
SPE-M6-6-T M6 1 6 3 3.5 1.64 5 0.13 2,040 CAD カート カート -
SPE-M6-8-T M6 1 8 3 3.5 1.64 5 0.19 2,050 CAD カート カート -
SPE-M6-10-T M6 1 10 3 3.5 1.64 5 0.24 2,080 CAD カート カート -
SPE-M6-12-T M6 1 12 3 3.5 1.64 5 0.3 2,100 CAD カート カート -
SPE-M6-15-T M6 1 15 3 3.5 1.64 5 0.42 2,130 CAD カート カート -
SPE-M6-20-T M6 1 20 3 3.5 1.64 5 0.54 2,160 CAD カート カート -
SPE-M6-25-T M6 1 25 3 3.5 1.64 5 0.68 2,170 CAD カート カート -
SPE-M8-10-T M8 1.25 10 4 5 3.68 5 0.42 2,920 CAD カート カート -
SPE-M8-12-T M8 1.25 12 4 5 3.68 5 0.53 2,950 CAD カート カート -
SPE-M8-15-T M8 1.25 15 4 5 3.68 5 0.74 2,980 CAD カート カート -
SPE-M8-20-T M8 1.25 20 4 5 3.68 5 0.95 3,000 CAD カート カート -
SPE-M8-25-T M8 1.25 25 4 5 3.68 5 1.2 3,030 CAD カート カート -
SPE-M8-30-T M8 1.25 30 4 5 3.68 5 1.5 3,040 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPE-T
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-T樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き止めねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事