• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPE-W

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPE-W樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 呼び 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-2-W 2.1 4 0.5 2 20 0.0059 300 CAD カート カート -
SPE-2.6-W 2.7 6 0.5 2.6 20 0.015 420 CAD カート カート -
SPE-3-W 3.2 7 0.5 3 20 0.02 540 CAD カート カート -
SPE-4-W 4.3 9 0.8 4 20 0.051 600 CAD カート カート -
SPE-5-W 5.3 10 1 5 20 0.073 780 CAD カート カート -
SPE-6-W 6.4 12.5 1.6 6 10 0.19 450 CAD カート カート -
SPE-8-W 8.4 17 1.6 8 5 0.36 580 CAD カート カート -
SPE-10-W 10.5 21 2 10 5 0.68 680 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SPE-W
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事