寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 10 | 0.22 | 3,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPFA-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 10 | 0.33 | 3,880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPFA-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0.67 | 4,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPFA-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 5 | 1.5 | 2,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SPFA-N | |
---|---|
本体 | PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白) |
耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
- 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性