• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPP-N

樹脂ねじ(PP / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PP / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPP-N樹脂ねじ(PP / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPP-M4-N 4 7 3.2 20 0.092 840 CAD カート カート -
SPP-M5-N 5 8 4 20 0.14 960 CAD カート カート -
SPP-M6-N 6 10 5 10 0.28 540 CAD カート カート -
SPP-M8-N 8 13 6.5 10 0.63 600 CAD カート カート -
SPP-M10-N 10 17 8 10 1.3 800 CAD カート カート -
SPP-M12-N 12 19 10 10 1.9 1,180 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPP-N/SPP-W
本体 PP(ポリプロピレン)(乳白)
耐熱温度*1 65℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
  • 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。