• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPT-H

樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)

Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Head Screw

  • 電気伝導性
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPT-H樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SPT-M3-6-H M3 0.5 6 5.5 2 45 1 0.18 830 CAD カート 在庫品
SPT-M3-8-H M3 0.5 8 5.5 2 45 1 0.2 870 CAD カート 在庫品
SPT-M3-10-H M3 0.5 10 5.5 2 45 1 0.23 950 CAD カート 在庫品
SPT-M3-12-H M3 0.5 12 5.5 2 45 1 0.25 960 CAD カート 在庫品
SPT-M3-16-H M3 0.5 16 5.5 2 45 1 0.3 1,010 CAD カート 在庫品
SPT-M3-20-H M3 0.5 20 5.5 2 45 1 0.35 1,080 CAD カート 在庫品
SPT-M4-8-H M4 0.7 8 7 2.8 79 1 0.41 890 CAD カート 在庫品
SPT-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 79 1 0.45 960 CAD カート 在庫品
SPT-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 79 1 0.5 980 CAD カート 在庫品
SPT-M4-16-H M4 0.7 16 7 2.8 79 1 0.58 1,020 CAD カート 在庫品
SPT-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 79 1 0.66 1,100 CAD カート 在庫品
SPT-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 79 1 0.77 1,150 CAD カート 在庫品
SPT-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 128 1 0.74 870 CAD カート 在庫品
SPT-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 128 1 0.8 910 CAD カート 在庫品
SPT-M5-16-H M5 0.8 16 8 3.5 128 1 0.94 980 CAD カート 在庫品
SPT-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 128 1 1.1 1,020 CAD カート 在庫品
SPT-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 128 1 1.2 1,130 CAD カート 在庫品
SPT-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 128 1 1.4 1,190 CAD カート 在庫品
SPT-M6-10-H M6 1 10 10 4 181 1 1.2 980 CAD カート 在庫品
SPT-M6-12-H M6 1 12 10 4 181 1 1.3 920 CAD カート 在庫品
SPT-M6-16-H M6 1 16 10 4 181 1 1.5 970 CAD カート 在庫品
SPT-M6-20-H M6 1 20 10 4 181 1 1.7 1,040 CAD カート 在庫品
SPT-M6-25-H M6 1 25 10 4 181 1 1.9 1,110 CAD カート 在庫品
SPT-M6-30-H M6 1 30 10 4 181 1 2.1 1,170 CAD カート 在庫品
SPT-M6-40-H M6 1 40 10 4 181 1 2.6 1,290 CAD カート 在庫品
SPT-M8-16-H M8 1.25 16 13 5.5 329 1 3 1,100 CAD カート 在庫品
SPT-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 329 1 3.4 1,190 CAD カート 在庫品
SPT-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 329 1 3.8 1,280 CAD カート 在庫品
SPT-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 329 1 4.2 1,380 CAD カート 在庫品
SPT-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 329 1 5.1 1,510 CAD カート 在庫品
SPT-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 329 1 6 1,640 CAD カート 在庫品
SPT-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 522 1 6.3 1,300 CAD カート 在庫品
SPT-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 522 1 7 1,380 CAD カート 在庫品
SPT-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 522 1 7.7 1,500 CAD カート 在庫品
SPT-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 522 1 9 1,650 CAD カート 在庫品
SPT-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 759 1 10 1,550 CAD カート 在庫品
SPT-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 759 1 11 1,690 CAD カート 在庫品
SPT-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 759 1 13 1,880 CAD カート 在庫品
SPT-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 759 1 15 2,130 CAD カート 在庫品
SPT-M12-60-H M12 1.75 60 19 8 759 1 17 2,320 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SPT-H
本体 PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2 260℃

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事