• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPT-N

樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Nut・Washer

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPT-N樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M B T 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPT-M3-N M3 5.5 2.4 0.09 620 CAD カート -
SPT-M4-N M4 7 3.2 0.21 630 CAD カート -
SPT-M5-N M5 8 4 0.37 660 CAD カート -
SPT-M6-N M6 10 5 0.67 670 CAD カート -
SPT-M8-N M8 13 6.5 1.5 790 CAD カート -
SPT-M10-N M10 17 9 2.8 910 CAD カート -
SPT-M12-N M12 19 10 4.2 970 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SPT-N/SPT-W
本体 PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2 260℃

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。