• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPT-N

樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Nut・Washer

  • 電気伝導性
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPT-N樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B 1袋入り数 T 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SPT-M3-N M3 0.5 5.5 1 2.4 0.09 620 CAD カート 在庫品
SPT-M4-N M4 0.7 7 1 3.2 0.21 630 CAD カート 在庫品
SPT-M5-N M5 0.8 8 1 4 0.37 660 CAD カート 在庫品
SPT-M6-N M6 1 10 1 5 0.67 670 CAD カート 在庫品
SPT-M8-N M8 1.25 13 1 6.5 1.5 790 CAD カート 在庫品
SPT-M10-N M10 1.5 17 1 9 2.8 910 CAD カート 在庫品
SPT-M12-N M12 1.75 19 1 10 4.2 970 CAD カート 在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SPT-N/SPT-W
本体 PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2 260℃

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事