• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPV-C

樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw PVDF / Socket Head Cap Screw

  • 耐薬品

形状図

SPV-C樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
12
L
すべて
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPV-M3-5-C 3 5 5.5 3 2.5 107 0.22 20 0.15 3,100 CAD カート カート -
SPV-M3-6-C 3 6 5.5 3 2.5 107 0.22 20 0.16 3,180 CAD カート カート -
SPV-M3-8-C 3 8 5.5 3 2.5 107 0.22 20 0.18 3,180 CAD カート カート -
SPV-M3-10-C 3 10 5.5 3 2.5 107 0.22 20 0.2 3,240 CAD カート カート -
SPV-M3-12-C 3 12 5.5 3 2.5 107 0.22 20 0.22 3,240 CAD カート カート -
SPV-M3-15-C 3 15 5.5 3 2.5 107 0.22 20 0.23 3,300 CAD カート カート -
SPV-M4-5-C 4 5 7 4 3 314 0.40 20 0.33 3,240 CAD カート カート -
SPV-M4-6-C 4 6 7 4 3 314 0.40 20 0.34 3,300 CAD カート カート -
SPV-M4-8-C 4 8 7 4 3 314 0.40 20 0.38 3,300 CAD カート カート -
SPV-M4-10-C 4 10 7 4 3 314 0.40 20 0.41 3,380 CAD カート カート -
SPV-M4-12-C 4 12 7 4 3 314 0.40 20 0.45 3,380 CAD カート カート -
SPV-M4-15-C 4 15 7 4 3 314 0.40 20 0.5 3,440 CAD カート カート -
SPV-M4-20-C 4 20 7 4 3 314 0.40 20 0.61 3,580 CAD カート カート -
SPV-M5-10-C 5 10 8.5 5 4 640 0.64 20 0.62 3,440 CAD カート カート -
SPV-M5-12-C 5 12 8.5 5 4 640 0.64 20 0.68 3,600 CAD カート カート -
SPV-M5-15-C 5 15 8.5 5 4 640 0.64 20 0.79 3,660 CAD カート カート -
SPV-M5-20-C 5 20 8.5 5 4 640 0.64 20 0.92 3,900 CAD カート カート -
SPV-M5-25-C 5 25 8.5 5 4 640 0.64 20 1.1 4,200 CAD カート カート -
SPV-M5-30-C 5 30 8.5 5 4 640 0.64 20 1.3 4,380 CAD カート カート -
SPV-M5-35-C 5 35 8.5 5 4 640 0.64 20 1.5 4,660 CAD カート カート -
SPV-M6-10-C 6 10 10 6 5 940 0.88 10 1.1 2,010 CAD カート カート -
SPV-M6-12-C 6 12 10 6 5 940 0.88 10 1.2 2,130 CAD カート カート -
SPV-M6-15-C 6 15 10 6 5 940 0.88 10 1.3 2,160 CAD カート カート -
SPV-M6-20-C 6 20 10 6 5 940 0.88 10 1.5 2,300 CAD カート カート -
SPV-M6-25-C 6 25 10 6 5 940 0.88 10 1.7 2,480 CAD カート カート -
SPV-M6-30-C 6 30 10 6 5 940 0.88 10 1.9 2,660 CAD カート カート -
SPV-M6-35-C 6 35 10 6 5 940 0.88 10 2.3 2,800 CAD カート カート -
SPV-M6-40-C 6 40 10 6 5 940 0.88 10 2.6 2,920 CAD カート カート -
SPV-M8-10-C 8 10 13 8 6 1810 2.65 10 2.4 4,220 CAD カート カート -
SPV-M8-12-C 8 12 13 8 6 1810 2.65 10 2.5 4,220 CAD カート カート -
SPV-M8-15-C 8 15 13 8 6 1810 2.65 10 2.8 4,220 CAD カート カート -
SPV-M8-20-C 8 20 13 8 6 1810 2.65 10 3.1 4,220 CAD カート カート -
SPV-M8-25-C 8 25 13 8 6 1810 2.65 10 3.5 4,220 CAD カート カート -
SPV-M8-30-C 8 30 13 8 6 1810 2.65 10 3.9 4,890 CAD カート カート -
SPV-M8-35-C 8 35 13 8 6 1810 2.65 10 4.4 4,890 CAD カート カート -
SPV-M8-40-C 8 40 13 8 6 1810 2.65 10 4.8 4,890 CAD カート カート -
SPV-M10-15-C 10 15 16 10 8 2700 3.90 10 4.7 4,220 CAD カート カート -
SPV-M10-20-C 10 20 16 10 8 2700 3.90 10 5.3 4,550 CAD カート カート -
SPV-M10-25-C 10 25 16 10 8 2700 3.90 10 5.9 4,990 CAD カート カート -
SPV-M10-30-C 10 30 16 10 8 2700 3.90 10 6.4 5,390 CAD カート カート -
SPV-M10-35-C 10 35 16 10 8 2700 3.90 10 7 5,800 CAD カート カート -
SPV-M10-40-C 10 40 16 10 8 2700 3.90 10 7.6 6,810 CAD カート カート -
SPV-M12-20-C 12 20 18 12 10 3980 9.20 10 7.4 6,140 CAD カート カート -
SPV-M12-25-C 12 25 18 12 10 3980 9.20 10 8.2 6,440 CAD カート カート -
SPV-M12-30-C 12 30 18 12 10 3980 9.20 10 9.1 6,780 CAD カート カート -
SPV-M12-35-C 12 35 18 12 10 3980 9.20 10 9.9 7,980 CAD カート カート -
SPV-M12-40-C 12 40 18 12 10 3980 9.20 10 11 8,660 CAD カート カート -
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
SPV-C
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。