• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPV-H

樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)

Plastic Screw PVDF / Hexagon Head Screw

  • 耐薬品

形状図

SPV-H樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
10
12
L
すべて
10
15
20
25
12
30
35
40

単位 : mm

品番 M L B L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPV-M4-10-H 4 10 7 2.8 314 0.40 20 0.39 3,100 CAD カート カート -
SPV-M4-15-H 4 15 7 2.8 314 0.40 20 0.49 3,240 CAD カート カート -
SPV-M4-20-H 4 20 7 2.8 314 0.40 20 0.6 3,380 CAD カート カート -
SPV-M4-25-H 4 25 7 2.8 314 0.40 20 0.71 3,920 CAD カート カート -
SPV-M5-10-H 5 10 8 3.5 640 0.64 20 0.64 3,080 CAD カート カート -
SPV-M5-12-H 5 12 8 3.5 640 0.64 20 0.69 3,260 CAD カート カート -
SPV-M5-15-H 5 15 8 3.5 640 0.64 20 0.81 3,320 CAD カート カート -
SPV-M5-20-H 5 20 8 3.5 640 0.64 20 0.92 3,540 CAD カート カート -
SPV-M5-25-H 5 25 8 3.5 640 0.64 20 1.1 3,780 CAD カート カート -
SPV-M5-30-H 5 30 8 3.5 640 0.64 20 1.3 3,960 CAD カート カート -
SPV-M5-35-H 5 35 8 3.5 640 0.64 20 1.5 4,200 CAD カート カート -
SPV-M6-10-H 6 10 10 4 940 0.88 10 1 1,810 CAD カート カート -
SPV-M6-12-H 6 12 10 4 940 0.88 10 1.2 1,920 CAD カート カート -
SPV-M6-15-H 6 15 10 4 940 0.88 10 1.3 1,950 CAD カート カート -
SPV-M6-20-H 6 20 10 4 940 0.88 10 1.4 2,100 CAD カート カート -
SPV-M6-25-H 6 25 10 4 940 0.88 10 1.8 2,250 CAD カート カート -
SPV-M6-30-H 6 30 10 4 940 0.88 10 2 2,390 CAD カート カート -
SPV-M6-35-H 6 35 10 4 940 0.88 10 2.3 2,540 CAD カート カート -
SPV-M6-40-H 6 40 10 4 940 0.88 10 2.5 2,660 CAD カート カート -
SPV-M8-10-H 8 10 13 5.5 1810 2.65 10 2.2 3,340 CAD カート カート -
SPV-M8-12-H 8 12 13 5.5 1810 2.65 10 2.4 3,340 CAD カート カート -
SPV-M8-15-H 8 15 13 5.5 1810 2.65 10 2.5 3,340 CAD カート カート -
SPV-M8-20-H 8 20 13 5.5 1810 2.65 10 2.9 3,340 CAD カート カート -
SPV-M8-25-H 8 25 13 5.5 1810 2.65 10 3.3 3,340 CAD カート カート -
SPV-M8-30-H 8 30 13 5.5 1810 2.65 10 3.8 3,900 CAD カート カート -
SPV-M8-35-H 8 35 13 5.5 1810 2.65 10 4.3 3,900 CAD カート カート -
SPV-M8-40-H 8 40 13 5.5 1810 2.65 10 4.7 3,900 CAD カート カート -
SPV-M10-15-H 10 15 17 7 2700 3.90 10 4.9 3,810 CAD カート カート -
SPV-M10-20-H 10 20 17 7 2700 3.90 10 5.5 3,810 CAD カート カート -
SPV-M10-25-H 10 25 17 7 2700 3.90 10 6.1 3,810 CAD カート カート -
SPV-M10-30-H 10 30 17 7 2700 3.90 10 6.8 4,450 CAD カート カート -
SPV-M10-35-H 10 35 17 7 2700 3.90 10 7.5 4,450 CAD カート カート -
SPV-M10-40-H 10 40 17 7 2700 3.90 10 8.2 4,790 CAD カート カート -
SPV-M12-20-H 12 20 19 8 3980 9.20 10 7.9 5,700 CAD カート カート -
SPV-M12-25-H 12 25 19 8 3980 9.20 10 8.7 5,700 CAD カート カート -
SPV-M12-30-H 12 30 19 8 3980 9.20 10 9.6 5,700 CAD カート カート -
SPV-M12-35-H 12 35 19 8 3980 9.20 10 11 6,200 CAD カート カート -
SPV-M12-40-H 12 40 19 8 3980 9.20 10 12 6,200 CAD カート カート -
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
SPV-H
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。