• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPV-N

樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PVDF / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPV-N樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPV-M3-N 3 5.5 2.4 20 0.078 1,360 CAD カート カート -
SPV-M4-N 4 7 3.2 20 0.18 1,420 CAD カート カート -
SPV-M5-N 5 8 4 20 0.27 1,620 CAD カート カート -
SPV-M6-N 6 10 5 10 0.56 1,050 CAD カート カート -
SPV-M8-N 8 13 6.5 10 1.3 2,000 CAD カート カート -
SPV-M10-N 10 17 8 10 2.6 2,630 CAD カート カート -
SPV-M12-N 12 19 10 10 3.8 4,380 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPV-N/SPV-W
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。