寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPV-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 20 | 0.078 | 1,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPV-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 20 | 0.18 | 1,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPV-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 20 | 0.27 | 1,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPV-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0.56 | 1,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPV-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 10 | 1.3 | 2,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPV-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 10 | 2.6 | 2,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SPV-M12-N | M12 | 1.75 | 19 | 10 | 10 | 3.8 | 4,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SPV-N/SPV-W | |
---|---|
本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
特長
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性