• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPV-W

樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PVDF / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPV-W樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPV-3-W 3.2 7 0.5 20 0.028 760 CAD カート カート -
SPV-4-W 4.3 9 0.8 20 0.071 960 CAD カート カート -
SPV-5-W 5.3 10 1 20 0.1 1,160 CAD カート カート -
SPV-6-W 6.4 12.5 1.6 10 0.26 720 CAD カート カート -
SPV-8-W 8.4 17 1.6 10 0.49 850 CAD カート カート -
SPV-10-W 10.5 21 2 10 0.93 1,050 CAD カート カート -
SPV-12-W 13 24 2.5 10 0.96 1,620 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SPV-N/SPV-W
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。