• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品

SPVC-N

樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw H-PVC / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPVC-N樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPVC-M4-N-IV 4 7 3.2 1 0.14 210 CAD カート -
SPVC-M4-N-GR 4 7 3.2 1 0.14 210 CAD カート -
SPVC-M5-N-IV 5 8 4.7 1 0.24 220 CAD カート -
SPVC-M5-N-GR 5 8 4.7 1 0.24 220 CAD カート -
SPVC-M6-N-IV 6 10 5.2 1 0.44 230 CAD カート -
SPVC-M6-N-GR 6 10 5.2 1 0.44 230 CAD カート -
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
SPVC-N/SPVC-W
本体 H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)
耐熱温度*1 35℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-10℃/35℃
  • アイボリとグレーの2色から選択できます。
    IV----アイボリ
    GR----グレー