• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPVC-N

樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw H-PVC / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPVC-N樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SPVC-M4-N-IV M4 0.7 7 3.2 1 0.14 210 CAD カート -
SPVC-M4-N-GR M4 0.7 7 3.2 1 0.14 210 CAD カート -
SPVC-M5-N-IV M5 0.8 8 4.7 1 0.24 220 CAD カート -
SPVC-M5-N-GR M5 0.8 8 4.7 1 0.24 220 CAD カート -
SPVC-M6-N-IV M6 1 10 5.2 1 0.44 230 CAD カート -
SPVC-M6-N-GR M6 1 10 5.2 1 0.44 230 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPVC-N/SPVC-W
本体 H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)
耐熱温度*1 35℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-10℃/35℃
  • アイボリとグレーの2色から選択できます。
    IV----アイボリ
    GR----グレー
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事