• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SVSLG

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVSLG-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 10 0.64 2,470 CAD カート カート -
SVSLG-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 10 0.81 2,640 CAD カート カート -
SVSLG-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 10 0.86 2,850 CAD カート カート -
SVSLG-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 10 0.9 3,060 CAD カート カート -
SVSLG-M3-15 M3 0.5 15 5.5 3 2.5 1.2 10 0.9 3,440 CAD カート カート -
SVSLG-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 10 1.28 3,810 CAD カート カート -
SVSLG-M3-25 M3 0.5 25 5.5 3 2.5 1.2 10 1.45 4,340 CAD カート カート -
SVSLG-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 10 1.4 3,100 CAD カート カート -
SVSLG-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 10 1.6 3,320 CAD カート カート -
SVSLG-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 10 1.8 3,500 CAD カート カート -
SVSLG-M4-15 M4 0.7 15 7 4 3 1.5 10 2 3,920 CAD カート カート -
SVSLG-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 10 2.3 4,330 CAD カート カート -
SVSLG-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 10 2.7 4,850 CAD カート カート -
SVSLG-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.5 4,050 CAD カート カート -
SVSLG-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 2.8 4,270 CAD カート カート -
SVSLG-M5-15 M5 0.8 15 8.5 5 4 1.5 10 3.3 4,680 CAD カート カート -
SVSLG-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 3.7 5,130 CAD カート カート -
SVSLG-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.4 5,670 CAD カート カート -
SVSLG-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 4 1.5 10 5.1 6,170 CAD カート カート -
SVSLG-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 10 4.7 4,050 CAD カート カート -
SVSLG-M6-15 M6 1 15 10 6 5 2 10 5.2 4,340 CAD カート カート -
SVSLG-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 10 5.8 4,740 CAD カート カート -
SVSLG-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 10 6.7 5,160 CAD カート カート -
SVSLG-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 10 7.3 5,670 CAD カート カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SVSLG
本体 SUS316L

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSLGSNSLG)のガス抜き穴つきタイプ。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSLGで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


機械的性質

SUS316L*1
引張強さ(N/mm2 1000
0.2%耐力(N/mm2 800
伸び(mm) 0.3d

*1: 社内規格値です。SNSLGの製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
その他の機械的性質はSNSLGをご参照ください。SNSLG


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

ガス抜き穴のない高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSLGがあります。
SNSLG

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事