寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAT-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 1 | 0.068 | 60 | CAD | カート | - |
SWAT-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 1 | 0.18 | 60 | CAD | カート | - |
SWAT-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 1 | 0.25 | 70 | CAD | カート | - |
SWAT-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 1 | 0.65 | 90 | CAD | カート | - |
SWAT-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 1 | 1.2 | 130 | CAD | カート | - |
SWAT-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | 1 | 2.3 | 270 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
SWAT | |
---|---|
本体 | TP340C(チタン2種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
物性
TP340C(チタン2種) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。