• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SWAT-S

チタン座金

Titanium Washer

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SWAT-Sチタン座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SWAT-3-S 3 3.1 5.9 0.7 1 0.062 30 CAD カート -
SWAT-4-S 4 4.1 7.6 1 1 0.15 30 CAD カート -
SWAT-5-S 5 5.1 9.2 1.3 1 0.27 40 CAD カート -
SWAT-6-S 6 6.1 12.2 1.5 1 0.59 70 CAD カート -
SWAT-8-S 8 8.2 15.4 2 1 1.2 110 CAD カート -
SWAT-10-S 10 10.2 18.4 2.5 1 2.1 170 CAD カート -


材質・仕上げ

SWAT
本体 TP340C(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

物性

TP340C(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

ガス抜き溝つきのチタン座金SWAT-VFがあります。
SWAT-VF

SWAT-Sチタン座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事