• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SWUT

チタンゆるみ止めナット

Titanium Hexagon Lock Nut

  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量
  • ゆるみ止め

形状図

SWUTチタンゆるみ止めナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SWUT-M3 M3 0.5 5.5 4 6.4 4 1 0.27 370 CAD カート -
SWUT-M4 M4 0.7 7 5 8.1 5 1 0.52 440 CAD カート -
SWUT-M5 M5 0.8 8 6.5 9.2 6.5 1 0.77 530 CAD カート -
SWUT-M6 M6 1 10 8 11.5 8 1 1.8 690 CAD カート -
SWUT-M8 M8 1.25 13 9.8 15 9.8 1 3.5 960 CAD カート -
SWUT-M10 M10 1.5 17 12 19.6 12 1 7.3 1,520 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SWUT
本体 FRS-9901(TW340相当)
ナイロンリング ナイロン66

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/ゆるみ止め

特長


関連商品

ステンレス製のゆるみ止めナットSWUSがあります。
SWUS

SWUTチタンゆるみ止めナット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事