• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SHNS

六角ナット(微細ねじ用)

Hexagon Nuts for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SHNS六角ナット(微細ねじ用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1
1.4
1.6
2
2.5
2.6

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SHNS-M1 1 2.5 0.8 10 0.03 2,550 CAD カート カート -
SHNS-M1.4 1.4 3 1.2 10 0.06 1,330 CAD カート カート -
SHNS-M1.6 1.6 3.2 1.3 20 0.08 680 CAD カート カート -
SHNS-M2 2 4 1.6 20 0.14 400 CAD カート カート -
SHNS-M2.5 2.5 5 2 20 0.28 400 CAD カート カート -
SHNS-M2.6 2.6 5 2 20 0.28 400 CAD カート カート -

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。
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
M1 M1.4-M2.6
本体 SUS303 SUS304相当

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • 微細ねじ用の六角ナット。
  • M1-M2.6のサイズラインアップ。
  • DIN 934に準拠しています。