• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SKH

六角レンチ(微細ねじ用)

Hexagon Key

  • 微細

形状図

SKH六角レンチ(微細ねじ用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B二面幅の呼び
すべて
0.9
1.3
1.5
2
2.5
3

単位 : mm

品番 B二面幅の呼び L1 L2 適用微細ねじ
SNS
適用微細ねじ
SNSS
適用微細ねじ
SNTS
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKH-0.89 0.9 31 9 - SNSS-M1 SNTS-M2-FP 1 0.21 180 CAD カート -
SKH-1.27 1.3 42 13.5 - SNSS-M1.4 SNTS-M2.5-FP・SNTS-M2.6-FP 1 0.6 180 CAD カート -
SKH-1.5 1.5 45 14 SNS-M1.6・SNS-M2 SNSS-M1.6・SNSS-M2 - 1 0.9 120 CAD カート -
SKH-2 2 50 16 SNS-M2.5 SNSS-M2.5 - 1 1.8 120 CAD カート -
SKH-2.5 2.5 56 18 - - - 1 3.1 140 CAD カート -
SKH-3 3 63 20 - - - 1 5.1 140 CAD カート -

●1袋あたりの価格です。
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
SKH
本体 合金鋼
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

微細ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 微細ねじ専用の六角レンチ。
  • 適用微細ねじ
    六角穴付きボルト(微細ねじ)SNSSNSSSNSSNSS
    精密機器用止めねじ(微細ねじ)SNTSSNTS-FP