• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SKH

六角レンチ(微細ねじ用)

Hexagon Key

  • 微細

形状図

SKH六角レンチ(微細ねじ用)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B二面幅の呼び L1 L2 適用微細ねじ
SNS
適用微細ねじ
SNSS
適用微細ねじ
SNTS
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SKH-0.89 0.9 31 9 - SNSS-M1 SNTS-M2-FP 1 0.21 180 CAD カート -
SKH-1.27 1.3 42 13.5 - SNSS-M1.4 SNTS-M2.5-FP・SNTS-M2.6-FP 1 0.6 180 CAD カート -
SKH-1.5 1.5 45 14 SNS-M1.6・SNS-M2 SNSS-M1.6・SNSS-M2 - 1 0.9 120 CAD カート -
SKH-2 2 50 16 SNS-M2.5 SNSS-M2.5 - 1 1.8 120 CAD カート -
SKH-2.5 2.5 56 18 - - - 1 3.1 140 CAD カート -
SKH-3 3 63 20 - - - 1 5.1 140 CAD カート -

●1袋あたりの価格です。


材質・仕上げ

SKH
本体 合金鋼
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

微細ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 微細ねじ専用の六角レンチ。
  • 適用微細ねじ
    六角穴付きボルト(微細ねじ)SNSSNSSSNSSNSS
    精密機器用止めねじ(微細ねじ)SNTSSNTS-FP

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事