• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNS

精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

Socket Head Cap Screw for Precison Instruments

  • 微細

形状図

SNS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.6
2
2.5
L
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNS-M1.6-3 0.25 1.6 3 3 1.6 1.5 10 0.09 740 CAD カート カート -
SNS-M1.6-4 0.25 1.6 4 3 1.6 1.5 10 0.1 740 CAD カート カート -
SNS-M1.6-5 0.25 1.6 5 3 1.6 1.5 10 0.11 740 CAD カート カート -
SNS-M1.6-6 0.25 1.6 6 3 1.6 1.5 10 0.12 740 CAD カート カート -
SNS-M2-3 0.53 2 3 3.8 2 1.5 10 0.16 320 CAD カート カート -
SNS-M2-4 0.53 2 4 3.8 2 1.5 10 0.18 320 CAD カート カート -
SNS-M2-5 0.53 2 5 3.8 2 1.5 10 0.2 320 CAD カート カート -
SNS-M2-6 0.53 2 6 3.8 2 1.5 10 0.22 320 CAD カート カート -
SNS-M2.5-4 1.12 2.5 4 4.5 2.5 2 10 0.35 290 CAD カート カート -
SNS-M2.5-5 1.12 2.5 5 4.5 2.5 2 10 0.38 290 CAD カート カート -
SNS-M2.5-6 1.12 2.5 6 4.5 2.5 2 10 0.41 290 CAD カート カート -
SNS-M2.5-8 1.12 2.5 8 4.5 2.5 2 10 0.47 290 CAD カート カート -
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
SNS
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

SNS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)