• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNSS

精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

Socket Head Cap Screw for Precison Instruments

  • 微細

形状図

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1
M1.4
M1.6
M2
M2.5
L
すべて
2
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSS-M1-2 0.02 M1 0.25 2 2 1 0.9 10 0.025 470 CAD カート カート -
SNSS-M1-3 0.02 M1 0.25 3 2 1 0.9 10 0.03 470 CAD カート カート -
SNSS-M1-4 0.02 M1 0.25 4 2 1 0.9 10 0.035 470 CAD カート カート -
SNSS-M1-5 0.02 M1 0.25 5 2 1 0.9 10 0.039 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-2 0.07 M1.4 0.3 2 2.6 1.4 1.3 10 0.062 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-3 0.07 M1.4 0.3 3 2.6 1.4 1.3 10 0.07 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-4 0.07 M1.4 0.3 4 2.6 1.4 1.3 10 0.077 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-5 0.07 M1.4 0.3 5 2.6 1.4 1.3 10 0.085 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-3 0.1 M1.6 0.35 3 3 1.6 1.5 10 0.09 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-4 0.1 M1.6 0.35 4 3 1.6 1.5 10 0.1 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-5 0.1 M1.6 0.35 5 3 1.6 1.5 10 0.11 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-6 0.1 M1.6 0.35 6 3 1.6 1.5 10 0.12 470 CAD カート カート -
SNSS-M2-3 0.22 M2 0.4 3 3.8 2 1.5 10 0.16 380 CAD カート カート -
SNSS-M2-4 0.22 M2 0.4 4 3.8 2 1.5 10 0.18 380 CAD カート カート -
SNSS-M2-5 0.22 M2 0.4 5 3.8 2 1.5 10 0.2 380 CAD カート カート -
SNSS-M2-6 0.22 M2 0.4 6 3.8 2 1.5 10 0.22 380 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-4 0.46 M2.5 0.45 4 4.5 2.5 2 10 0.35 320 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-5 0.46 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 10 0.38 320 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-6 0.46 M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 10 0.41 320 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-8 0.46 M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 10 0.47 320 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事