• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZ-TBZ

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNZ-TBZ精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.4
1.7
2
2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
2.5
3.5

単位 : mm

品番 M L D1 L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZ-M1.4-2-TBZ 1.4 2 2 0.5 0.07 50 0.022 400 CAD カート カート -
SNZ-M1.4-3-TBZ 1.4 3 2 0.5 0.07 50 0.03 400 CAD カート カート -
SNZ-M1.4-4-TBZ 1.4 4 2 0.5 0.07 50 0.039 400 CAD カート カート -
SNZ-M1.4-5-TBZ 1.4 5 2 0.5 0.07 50 0.047 400 CAD カート カート -
SNZ-M1.4-6-TBZ 1.4 6 2 0.5 0.07 50 0.056 400 CAD カート カート -
SNZ-M1.4-8-TBZ 1.4 8 2 0.5 0.07 50 0.073 400 CAD カート カート -
SNZ-M1.7-2-TBZ 1.7 2 2.5 0.5 0.14 50 0.036 450 CAD カート カート -
SNZ-M1.7-3-TBZ 1.7 3 2.5 0.5 0.14 50 0.048 450 CAD カート カート -
SNZ-M1.7-4-TBZ 1.7 4 2.5 0.5 0.14 50 0.061 450 CAD カート カート -
SNZ-M1.7-5-TBZ 1.7 5 2.5 0.5 0.14 50 0.074 450 CAD カート カート -
SNZ-M1.7-6-TBZ 1.7 6 2.5 0.5 0.14 50 0.086 450 CAD カート カート -
SNZ-M1.7-8-TBZ 1.7 8 2.5 0.5 0.14 50 0.11 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-2-TBZ 2 2 3 0.6 0.22 50 0.054 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-2.5-TBZ 2 2.5 3 0.6 0.22 50 0.062 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-3-TBZ 2 3 3 0.6 0.22 50 0.071 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-3.5-TBZ 2 3.5 3 0.6 0.22 50 0.079 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-4-TBZ 2 4 3 0.6 0.22 50 0.088 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-5-TBZ 2 5 3 0.6 0.22 50 0.1 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-6-TBZ 2 6 3 0.6 0.22 50 0.12 450 CAD カート カート -
SNZ-M2-8-TBZ 2 8 3 0.6 0.22 50 0.16 450 CAD カート カート -
SNZ-M2.6-3-TBZ 2.6 3 4 0.8 0.53 50 0.14 500 CAD カート カート -
SNZ-M2.6-4-TBZ 2.6 4 4 0.8 0.53 50 0.18 500 CAD カート カート -
SNZ-M2.6-5-TBZ 2.6 5 4 0.8 0.53 50 0.21 500 CAD カート カート -
SNZ-M2.6-6-TBZ 2.6 6 4 0.8 0.53 50 0.24 500 CAD カート カート -
SNZ-M2.6-8-TBZ 2.6 8 4 0.8 0.53 50 0.3 500 CAD カート カート -
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
SNZ
本体 SWCH16A
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1.4-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。