• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZF-TBZ

精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNZF-TBZ精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
M1.7
M2
M2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZF-M1.4-2-TBZ M1.4 0.3 2 2 0.45 50 0.016 400 CAD カート カート -
SNZF-M1.4-3-TBZ M1.4 0.3 3 2 0.45 50 0.024 400 CAD カート カート -
SNZF-M1.4-4-TBZ M1.4 0.3 4 2 0.45 50 0.032 400 CAD カート カート -
SNZF-M1.4-5-TBZ M1.4 0.3 5 2 0.45 50 0.041 400 CAD カート カート -
SNZF-M1.4-6-TBZ M1.4 0.3 6 2 0.45 50 0.049 400 CAD カート カート -
SNZF-M1.4-8-TBZ M1.4 0.3 8 2 0.45 50 0.066 400 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-2-TBZ M1.7 0.35 2 2.5 0.5 50 0.027 450 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-3-TBZ M1.7 0.35 3 2.5 0.5 50 0.04 450 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-4-TBZ M1.7 0.35 4 2.5 0.5 50 0.052 450 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-5-TBZ M1.7 0.35 5 2.5 0.5 50 0.065 450 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-6-TBZ M1.7 0.35 6 2.5 0.5 50 0.078 450 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-8-TBZ M1.7 0.35 8 2.5 0.5 50 0.1 450 CAD カート カート -
SNZF-M1.7-10-TBZ M1.7 0.35 10 2.5 0.5 50 0.13 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-2-TBZ M2 0.4 2 3 0.6 50 0.038 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-3-TBZ M2 0.4 3 3 0.6 50 0.056 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-4-TBZ M2 0.4 4 3 0.6 50 0.073 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-5-TBZ M2 0.4 5 3 0.6 50 0.091 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-6-TBZ M2 0.4 6 3 0.6 50 0.11 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-8-TBZ M2 0.4 8 3 0.6 50 0.14 450 CAD カート カート -
SNZF-M2-10-TBZ M2 0.4 10 3 0.6 50 0.18 450 CAD カート カート -
SNZF-M2.6-3-TBZ M2.6 0.45 3 4 0.8 50 0.1 500 CAD カート カート -
SNZF-M2.6-4-TBZ M2.6 0.45 4 4 0.8 50 0.14 500 CAD カート カート -
SNZF-M2.6-5-TBZ M2.6 0.45 5 4 0.8 50 0.17 500 CAD カート カート -
SNZF-M2.6-6-TBZ M2.6 0.45 6 4 0.8 50 0.2 500 CAD カート カート -
SNZF-M2.6-8-TBZ M2.6 0.45 8 4 0.8 50 0.27 500 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNZF-TBZ
本体 SWCH16A
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
  • M1.4-M2.6。
  • 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事