• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZS-ALK

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments / Nylon Patch

  • 微細

形状図

SNZS-ALK精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)寸法図

*1: L寸法4mm未満はナイロン溶着は片面になります。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1
1.4
1.6
1.7
2
2.5
2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
14
2.5
3.5

単位 : mm

品番 M L D1 L1 s*1 L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZS-M1-2-ALK 1 2 1.8 0.45 0 0.7 0.01 50 0.014 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1-3-ALK 1 3 1.8 0.45 0 0.7 0.01 50 0.018 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1-4-ALK 1 4 1.8 0.45 0.5 0.7 0.01 50 0.022 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1-5-ALK 1 5 1.8 0.45 0.5 0.7 0.01 50 0.026 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-2-ALK 1.4 2 2 0.5 0 1.1 0.03 50 0.025 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-3-ALK 1.4 3 2 0.5 0 1.1 0.03 50 0.033 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-4-ALK 1.4 4 2 0.5 0.6 1.1 0.03 50 0.041 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-5-ALK 1.4 5 2 0.5 0.6 1.1 0.03 50 0.049 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-6-ALK 1.4 6 2 0.5 0.6 1.1 0.03 50 0.058 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-8-ALK 1.4 8 2 0.5 0.6 1.1 0.03 50 0.074 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-10-ALK 1.4 10 2 0.5 0.6 1.1 0.03 50 0.091 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-2-ALK 1.6 2 2.3 0.5 0 1.2 0.05 50 0.055 1,750 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-3-ALK 1.6 3 2.3 0.5 0 1.2 0.05 50 0.065 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-4-ALK 1.6 4 2.3 0.5 0.7 1.2 0.05 50 0.05 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-5-ALK 1.6 5 2.3 0.5 0.7 1.2 0.05 50 0.036 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-6-ALK 1.6 6 2.3 0.5 0.7 1.2 0.05 50 0.093 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-8-ALK 1.6 8 2.3 0.5 0.7 1.2 0.05 50 0.11 1,950 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-10-ALK 1.6 10 2.3 0.5 0.7 1.2 0.05 50 0.13 1,650 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-12-ALK 1.6 12 2.3 0.5 0.7 1.2 0.05 50 0.15 1,950 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-2-ALK 1.7 2 2.5 0.5 0 1.3 0.07 50 0.06 1,950 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-3-ALK 1.7 3 2.5 0.5 0 1.3 0.07 50 0.07 1,900 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-4-ALK 1.7 4 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.082 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-5-ALK 1.7 5 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.094 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-6-ALK 1.7 6 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.11 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-8-ALK 1.7 8 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.13 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-10-ALK 1.7 10 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.15 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-12-ALK 1.7 12 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.18 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-14-ALK 1.7 14 2.5 0.5 0.7 1.3 0.07 50 0.2 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M2-2-ALK 2 2 3 0.6 0 1.6 0.12 50 0.08 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M2-2.5-ALK 2 2.5 3 0.6 0 1.6 0.12 50 0.084 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M2-3-ALK 2 3 3 0.6 0 1.6 0.12 50 0.09 1,500 CAD カート カート -
SNZS-M2-3.5-ALK 2 3.5 3 0.6 0 1.6 0.12 50 0.1 1,700 CAD カート カート -
SNZS-M2-4-ALK 2 4 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.11 1,400 CAD カート カート -
SNZS-M2-5-ALK 2 5 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.13 1,400 CAD カート カート -
SNZS-M2-6-ALK 2 6 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.14 1,400 CAD カート カート -
SNZS-M2-8-ALK 2 8 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.18 1,450 CAD カート カート -
SNZS-M2-10-ALK 2 10 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.21 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2-12-ALK 2 12 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.25 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2-14-ALK 2 14 3 0.6 0.8 1.6 0.12 50 0.28 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-3-ALK 2.5 3 3.8 0.8 0 2 0.24 50 0.15 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-4-ALK 2.5 4 3.8 0.8 0.9 2 0.24 50 0.17 1,650 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-5-ALK 2.5 5 3.8 0.8 0.9 2 0.24 50 0.2 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-6-ALK 2.5 6 3.8 0.8 0.9 2 0.24 50 0.23 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-8-ALK 2.5 8 3.8 0.8 0.9 2 0.24 50 0.3 1,550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-2.5-ALK 2.6 2.5 4 0.8 0 2.1 0.28 50 0.16 1,650 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-3-ALK 2.6 3 4 0.8 0 2.1 0.28 50 0.18 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-4-ALK 2.6 4 4 0.8 0.9 2.1 0.28 50 0.21 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-5-ALK 2.6 5 4 0.8 0.9 2.1 0.28 50 0.24 1,450 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-6-ALK 2.6 6 4 0.8 0.9 2.1 0.28 50 0.27 1,600 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-8-ALK 2.6 8 4 0.8 0.9 2.1 0.28 50 0.33 1,550 CAD カート カート -

*1: L<4の場合はs寸法は0になります。
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
SNZS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • M1-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。