• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZS-M

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNZS-M精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1
1.4
1.6
1.7
2
2.5
2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
14
2.5
3.5

単位 : mm

品番 M L D1 L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZS-M1-2 1 2 1.8 0.45 0.02 50 0.013 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1-3 1 3 1.8 0.45 0.02 50 0.017 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1-4 1 4 1.8 0.45 0.02 50 0.021 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1-5 1 5 1.8 0.45 0.02 50 0.025 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-2 1.4 2 2 0.5 0.07 50 0.024 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-3 1.4 3 2 0.5 0.07 50 0.032 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-4 1.4 4 2 0.5 0.07 50 0.04 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-5 1.4 5 2 0.5 0.07 50 0.048 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-6 1.4 6 2 0.5 0.07 50 0.057 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-8 1.4 8 2 0.5 0.07 50 0.073 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-10 1.4 10 2 0.5 0.07 50 0.09 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-2 1.6 2 2.3 0.5 0.1 50 0.033 650 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-3 1.6 3 2.3 0.5 0.1 50 0.043 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-4 1.6 4 2.3 0.5 0.1 50 0.028 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-5 1.6 5 2.3 0.5 0.1 50 0.014 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-6 1.6 6 2.3 0.5 0.1 50 0.071 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-8 1.6 8 2.3 0.5 0.1 50 0.09 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-10 1.6 10 2.3 0.5 0.1 50 0.11 600 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-12 1.6 12 2.3 0.5 0.1 50 0.13 650 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-2 1.7 2 2.5 0.5 0.14 50 0.036 900 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-3 1.7 3 2.5 0.5 0.14 50 0.048 900 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-4 1.7 4 2.5 0.5 0.14 50 0.06 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-5 1.7 5 2.5 0.5 0.14 50 0.072 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-6 1.7 6 2.5 0.5 0.14 50 0.084 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-8 1.7 8 2.5 0.5 0.14 50 0.11 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-10 1.7 10 2.5 0.5 0.14 50 0.13 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-12 1.7 12 2.5 0.5 0.14 50 0.16 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-14 1.7 14 2.5 0.5 0.14 50 0.18 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-2 2 2 3 0.6 0.22 50 0.055 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-2.5 2 2.5 3 0.6 0.22 50 0.064 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-3 2 3 3 0.6 0.22 50 0.072 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-3.5 2 3.5 3 0.6 0.22 50 0.081 700 CAD カート カート -
SNZS-M2-4 2 4 3 0.6 0.22 50 0.089 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-5 2 5 3 0.6 0.22 50 0.11 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-6 2 6 3 0.6 0.22 50 0.12 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-8 2 8 3 0.6 0.22 50 0.16 450 CAD カート カート -
SNZS-M2-10 2 10 3 0.6 0.22 50 0.19 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-12 2 12 3 0.6 0.22 50 0.23 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-14 2 14 3 0.6 0.22 50 0.26 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-3 2.5 3 3.8 0.8 0.46 50 0.13 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-4 2.5 4 3.8 0.8 0.46 50 0.15 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-5 2.5 5 3.8 0.8 0.46 50 0.18 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-6 2.5 6 3.8 0.8 0.46 50 0.21 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-8 2.5 8 3.8 0.8 0.46 50 0.28 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-2.5 2.6 2.5 4 0.8 0.53 50 0.13 650 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-3 2.6 3 4 0.8 0.53 50 0.15 650 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-4 2.6 4 4 0.8 0.53 50 0.18 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-5 2.6 5 4 0.8 0.53 50 0.21 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-6 2.6 6 4 0.8 0.53 50 0.24 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-8 2.6 8 4 0.8 0.53 50 0.3 550 CAD カート カート -
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
SNZS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • S0.6-S0.8およびM1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。