• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZS-M

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNZS-M精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.5
M2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
14
2.5
3.5

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZS-M1-2 M1 0.25 2 1.8 0.45 0.02 50 0.013 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1-3 M1 0.25 3 1.8 0.45 0.02 50 0.017 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1-4 M1 0.25 4 1.8 0.45 0.02 50 0.021 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1-5 M1 0.25 5 1.8 0.45 0.02 50 0.025 1,050 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-2 M1.4 0.3 2 2 0.5 0.07 50 0.024 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-3 M1.4 0.3 3 2 0.5 0.07 50 0.032 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-4 M1.4 0.3 4 2 0.5 0.07 50 0.04 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-5 M1.4 0.3 5 2 0.5 0.07 50 0.048 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-6 M1.4 0.3 6 2 0.5 0.07 50 0.057 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-8 M1.4 0.3 8 2 0.5 0.07 50 0.073 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.4-10 M1.4 0.3 10 2 0.5 0.07 50 0.09 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-2 M1.6 0.35 2 2.3 0.5 0.1 50 0.033 650 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-3 M1.6 0.35 3 2.3 0.5 0.1 50 0.043 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-4 M1.6 0.35 4 2.3 0.5 0.1 50 0.028 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-5 M1.6 0.35 5 2.3 0.5 0.1 50 0.014 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-6 M1.6 0.35 6 2.3 0.5 0.1 50 0.071 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-8 M1.6 0.35 8 2.3 0.5 0.1 50 0.09 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-10 M1.6 0.35 10 2.3 0.5 0.1 50 0.11 600 CAD カート カート -
SNZS-M1.6-12 M1.6 0.35 12 2.3 0.5 0.1 50 0.13 650 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-2 M1.7 0.35 2 2.5 0.5 0.14 50 0.036 900 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-3 M1.7 0.35 3 2.5 0.5 0.14 50 0.048 900 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-4 M1.7 0.35 4 2.5 0.5 0.14 50 0.06 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-5 M1.7 0.35 5 2.5 0.5 0.14 50 0.072 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-6 M1.7 0.35 6 2.5 0.5 0.14 50 0.084 500 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-8 M1.7 0.35 8 2.5 0.5 0.14 50 0.11 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-10 M1.7 0.35 10 2.5 0.5 0.14 50 0.13 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-12 M1.7 0.35 12 2.5 0.5 0.14 50 0.16 550 CAD カート カート -
SNZS-M1.7-14 M1.7 0.35 14 2.5 0.5 0.14 50 0.18 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-2 M2 0.4 2 3 0.6 0.22 50 0.055 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-2.5 M2 0.4 2.5 3 0.6 0.22 50 0.064 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-3 M2 0.4 3 3 0.6 0.22 50 0.072 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-3.5 M2 0.4 3.5 3 0.6 0.22 50 0.081 700 CAD カート カート -
SNZS-M2-4 M2 0.4 4 3 0.6 0.22 50 0.089 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-5 M2 0.4 5 3 0.6 0.22 50 0.11 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-6 M2 0.4 6 3 0.6 0.22 50 0.12 400 CAD カート カート -
SNZS-M2-8 M2 0.4 8 3 0.6 0.22 50 0.16 450 CAD カート カート -
SNZS-M2-10 M2 0.4 10 3 0.6 0.22 50 0.19 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-12 M2 0.4 12 3 0.6 0.22 50 0.23 550 CAD カート カート -
SNZS-M2-14 M2 0.4 14 3 0.6 0.22 50 0.26 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-3 M2.5 0.45 3 3.8 0.8 0.46 50 0.13 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 3.8 0.8 0.46 50 0.15 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 3.8 0.8 0.46 50 0.18 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 3.8 0.8 0.46 50 0.21 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 3.8 0.8 0.46 50 0.28 450 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-2.5 M2.6 0.45 2.5 4 0.8 0.53 50 0.13 650 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-3 M2.6 0.45 3 4 0.8 0.53 50 0.15 650 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-4 M2.6 0.45 4 4 0.8 0.53 50 0.18 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-5 M2.6 0.45 5 4 0.8 0.53 50 0.21 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-6 M2.6 0.45 6 4 0.8 0.53 50 0.24 550 CAD カート カート -
SNZS-M2.6-8 M2.6 0.45 8 4 0.8 0.53 50 0.3 550 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNZS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • S0.6-S0.8およびM1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事