• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZS-S

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 微細

形状図

SNZS-S精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
0.6
0.8
L
すべて
1
1.5
2

単位 : mm

品番 M L D1 L1 a 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZS-S0.6-1 0.6 1 1.3 0.4 0.25 0.005 10 0.0031 1,090 CAD カート カート -
SNZS-S0.6-1.5 0.6 1.5 1.3 0.4 0.25 0.005 10 0.0045 1,090 CAD カート カート -
SNZS-S0.6-2 0.6 2 1.3 0.4 0.25 0.005 10 0.0058 1,090 CAD カート カート -
SNZS-S0.8-1 0.8 1 1.6 0.5 0.25 0.01 10 0.0067 980 CAD カート カート -
SNZS-S0.8-1.5 0.8 1.5 1.6 0.5 0.25 0.01 10 0.0091 980 CAD カート カート -
SNZS-S0.8-2 0.8 2 1.6 0.5 0.25 0.01 10 0.011 980 CAD カート カート -
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
SNZS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • S0.6-S0.8およびM1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。