• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZT

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Titanium Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 微細

形状図

SNZTチタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.6
2
2.5
L
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M L D1 L1 最大締めつけトルク (N・m) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNZT-M1.6-3 1.6 3 2.3 0.5 0.07 10 0.023 1,880 CAD カート カート -
SNZT-M1.6-4 1.6 4 2.3 0.5 0.07 10 0.028 1,880 CAD カート カート -
SNZT-M1.6-5 1.6 5 2.3 0.5 0.07 10 0.032 1,880 CAD カート カート -
SNZT-M1.6-6 1.6 6 2.3 0.5 0.07 10 0.037 1,880 CAD カート カート -
SNZT-M2-3 2 3 3 0.6 0.14 10 0.041 1,290 CAD カート カート -
SNZT-M2-4 2 4 3 0.6 0.14 10 0.049 1,290 CAD カート カート -
SNZT-M2-5 2 5 3 0.6 0.14 10 0.057 1,290 CAD カート カート -
SNZT-M2-6 2 6 3 0.6 0.14 10 0.065 1,300 CAD カート カート -
SNZT-M2.5-4 2.5 4 3.8 0.8 0.29 10 0.096 1,540 CAD カート カート -
SNZT-M2.5-5 2.5 5 3.8 0.8 0.29 10 0.11 1,550 CAD カート カート -
SNZT-M2.5-6 2.5 6 3.8 0.8 0.29 10 0.13 1,560 CAD カート カート -
SNZT-M2.5-8 2.5 8 3.8 0.8 0.29 10 0.16 1,560 CAD カート カート -
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
SNZT
本体 TW270(チタン1種)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け

特長

  • M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNZTチタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)


物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2 270-410
0.2%耐力(N/mm2 165以上
伸び(%) 27以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。