• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SPE-MC

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

Plastic Screw PEEK / Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 耐薬品
  • 微細

形状図

SPE-MC樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.2
M1.4
M1.6
L
すべて
2
2.5
3
4
6

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M1.2-2-MC M1.2 0.25 2 1.8 0.5 58 0.025 10 0.015 460 CAD カート カート -
SPE-M1.2-2.5-MC M1.2 0.25 2.5 1.8 0.5 58 0.025 10 0.015 460 CAD カート カート -
SPE-M1.2-3-MC M1.2 0.25 3 1.8 0.5 58 0.025 10 0.015 460 CAD カート カート -
SPE-M1.2-4-MC M1.2 0.25 4 1.8 0.5 58 0.025 10 0.016 460 CAD カート カート -
SPE-M1.4-2-MC M1.4 0.3 2 2 0.5 59 0.026 10 0.016 460 CAD カート カート -
SPE-M1.4-2.5-MC M1.4 0.3 2.5 2 0.5 59 0.026 10 0.016 460 CAD カート カート -
SPE-M1.4-3-MC M1.4 0.3 3 2 0.5 59 0.026 10 0.016 460 CAD カート カート -
SPE-M1.4-4-MC M1.4 0.3 4 2 0.5 59 0.026 10 0.017 460 CAD カート カート -
SPE-M1.6-2.5-MC M1.6 0.35 2.5 2.3 0.5 76 0.038 10 0.017 460 CAD カート カート -
SPE-M1.6-3-MC M1.6 0.35 3 2.3 0.5 76 0.038 10 0.018 460 CAD カート カート -
SPE-M1.6-4-MC M1.6 0.35 4 2.3 0.5 76 0.038 10 0.019 460 CAD カート カート -
SPE-M1.6-6-MC M1.6 0.35 6 2.3 0.5 76 0.038 10 0.02 480 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPE-MC
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • 精密機器用の微細ねじ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事