• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SPE-MF

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

Plastic Screw PEEK / Philips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments

  • 耐薬品
  • 微細

形状図

SPE-MF樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.2
1.4
1.6
L
すべて
2.5
4

単位 : mm

品番 M L D1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M1.2-2.5-MF 1.2 2.5 2.3 53.7 0.019 10 0.004 470 CAD カート カート -
SPE-M1.2-4-MF 1.2 4 2.3 53.7 0.019 10 0.006 470 CAD カート カート -
SPE-M1.4-2.5-MF 1.4 2.5 2.5 73.9 0.03 10 0.005 470 CAD カート カート -
SPE-M1.4-4-MF 1.4 4 2.5 73.9 0.03 10 0.006 470 CAD カート カート -
SPE-M1.6-2.5-MF 1.6 2.5 2.8 84.3 0.042 10 0.006 470 CAD カート カート -
SPE-M1.6-4-MF 1.6 4 2.8 84.3 0.042 10 0.008 470 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。
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
SPE-MF
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • 精密機器用の微細ねじ。